TAK05 06 - Hexagon socket head combination screw with spring washer and flat washer
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C2-Screws/ Nuts / Washers / Rings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c2/tak05_06.prj},{NB=TAK05-M3-L5},{CODE=TAK05},{TYPE=Combined type, with spring washer, flat washer, full thread},{MAT=SCM435},{SUR=Trivalent zinc},{POW=10.9},{M=3},{L=5},{LINK=webxxx},{PPATH=tak05_06/assem/tak05_06_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
POW
power level
ⁿ/ₐ
P
Pitch P
ⁿ/ₐ
A
Nominal size
ⁿ/ₐ
A1
A Max
ⁿ/ₐ
A2
A Min
ⁿ/ₐ
K
Nominal size
ⁿ/ₐ
K1
K Min
ⁿ/ₐ
S
Nominal size
ⁿ/ₐ
S1
S Max
ⁿ/ₐ
S2
S Min
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
DD
Spring washer d
ⁿ/ₐ
BT
Spring washer bxt
ⁿ/ₐ
FLA
Flat Washers D*t1
ⁿ/ₐ
TAK05-M3-L5
TAK05
Combined type, with sprin...
SCM435
Trivalent zinc
10.9
0.5
5.5
5.7
5.3
3.0
5.5
2.5
2.52
1.30
1.3
3.40
1.1X0.7
8x0.5
TAK06-M3-L5
TAK06
Combined type, with sprin...
SUS304
-
-
0.5
5.5
5.7
5.3
3.0
5.5
2.5
2.52
1.30
1.3
3.40
1.1X0.7
8x0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성