UCK01 16 - Resin gasket? Standard type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C1-Washers / Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c1/uck01_16.prj},{NB=UCK06-D4-V2-T1},{CODE=UCK06},{TYPE=Standard type, size selection type},{MAT=MC nylon standard grade},{COL=blue},{UT=-40~120℃},{D=4},{DPOOL=4,5,6,8,10,12,13,14,15,16,20,25,30},{DTOL=0/-0.2},{V=2},{VTOL=+0.3/+0.1},{T=1.0},{TTOL=+0.1/-0.1},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
UT
Use the temperature environment
ⁿ/ₐ
DTOL
D gc
ⁿ/ₐ
VTOL
V gc
ⁿ/ₐ
TTOL
T gc
ⁿ/ₐ
UCK01-D4-V2-T1
UCK01
Standard type, size selec...
polyacetal
white
-45~95℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK02-D4-V2-T1
UCK02
Standard type, size selec...
polyacetal
black
-45~95℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK06-D4-V2-T1
UCK06
Standard type, size selec...
MC nylon standard grade
blue
-40~120℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK07-D4-V2-T1
UCK07
Standard type, size selec...
MC nylon standard grade
ivory tint
-40~120℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK08-D4-V2-T1
UCK08
Standard type, size selec...
PA6 nylon
white
-40~120℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK11-D4-V2-T1
UCK11
Standard type, size selec...
Fluororesin
white
-40~250℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
UCK16-D4-V2-T1
UCK16
Standard type, size selec...
PEEK
grey
-50~250℃
0/-0.2
+0.3/+0.1
+0.1/-0.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성