ZAL51-61 - Positioning column
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zal51_61.prj},{NB=ZAL51-M16},{CODE=ZAL51},{TYPE=gunlunxing-jinshuqiutou},{MAT=SUS304},{MAT1=SUS440C},{HAR1=55HRC~},{MAT2=SUS440C},{HAR2=55HRC~},{WENDU=-30-150℃},{M=16},{MP=2.00},{DD=9.5},{H=3.1},{L=25},{LTOL=+0.2/-0.2},{V=3.0},{S=8},{DD1=4.0},{FUZAIMIN=26.1},{FUZAIMAX=88.2},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
The main material
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball material
ⁿ/ₐ
HAR1
Ball hardness
ⁿ/ₐ
MAT2
Secondary ball material
ⁿ/ₐ
HAR2
Secondary ball hardness
[mm]
WENDU
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
FUZAIMIN
Load (N) min
[N]
FUZAIMAX
Load (N)max
[N]
ZAL51-M6
ZAL51
Roller type metal ball he...
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS440C
55HRC~
-30-150℃
6
3.0
0.8
13
2.5
3
1.5
8.1
29.6
ZAL51-M8
ZAL51
Roller type metal ball he...
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS440C
55HRC~
-30-150℃
8
4.0
1.3
15
2.5
4
2.0
12.6
39.8
ZAL51-M10
ZAL51
Roller type metal ball he...
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS440C
55HRC~
-30-150℃
10
5.0
1.6
16
3.0
5
2.5
13.5
44.4
ZAL51-M12
ZAL51
Roller type metal ball he...
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS440C
55HRC~
-30-150℃
12
7.1
2.3
20
3.0
6
3.0
16.1
46.9
ZAL51-M16
ZAL51
Roller type metal ball he...
SUS304
SUS440C
55HRC~
SUS440C
55HRC~
-30-150℃
16
9.5
3.1
25
3.0
8
4.0
26.1
88.2
ZAL61-M6
ZAL61
Roller type resin ball he...
SUS304
Polyacetal
-
SUS440C
55HRC~
-30-80℃
6
3.0
0.8
13
2.5
3
1.5
8.1
29.6
ZAL61-M8
ZAL61
Roller type resin ball he...
SUS304
Polyacetal
-
SUS440C
55HRC~
-30-80℃
8
4.0
1.3
15
2.5
4
2.0
12.6
39.8
ZAL61-M10
ZAL61
Roller type resin ball he...
SUS304
Polyacetal
-
SUS440C
55HRC~
-30-80℃
10
5.0
1.6
16
3.0
5
2.5
13.5
44.4
ZAL61-M12
ZAL61
Roller type resin ball he...
SUS304
Polyacetal
-
SUS440C
55HRC~
-30-80℃
12
7.1
2.3
20
3.0
6
3.0
16.1
46.9
ZAL61-M16
ZAL61
Roller type resin ball he...
SUS304
Polyacetal
-
SUS440C
55HRC~
-30-80℃
16
9.5
3.1
25
3.0
8
4.0
26.1
88.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성