ZAC43 45 - Dividing pin, pull ring type, with locking nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zac43_45.prj},{NB=ZAC43-M6},{CODE=ZAC43},{TYPE=Pull ring type, reset type, with nut locking type},{THREAD=Thick teeth},{MAT1=S45C},{SUR1=Blackening},{MAT2=SUS303},{PH=-},{MAT3=SUS303},{MAT4=S45C},{SUR2=Blackening},{M=6},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
MAT1
Main material
ⁿ/ₐ
SUR1
Surface treatment of main body
ⁿ/ₐ
MAT2
Sales materials
ⁿ/ₐ
PH
Pin hardness
ⁿ/ₐ
MAT3
Spring material
ⁿ/ₐ
MAT4
Locking nut material
ⁿ/ₐ
SUR2
Locking nut surface treatment
ⁿ/ₐ
P
Pitch (coarse teeth)
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
LL1
Load min
[N]
LL2
Load max
[N]
ZAC43-M6
ZAC43
Pull ring type, reset typ...
Thick teeth
S45C
Blackening
SUS303
-
SUS303
S45C
Blackening
1.00
4
4
12
4.5
10
3.2
6
10
14
3
12
ZAC44-M6
ZAC44
Pull ring type, reset typ...
Thick teeth
S45C
Blue and white zinc
SUS303
-
SUS303
S45C
Blue and white zinc
1.00
4
4
12
4.5
10
3.2
6
10
14
3
12
ZAC45-M6
ZAC45
Pull ring type, reset typ...
Thick teeth
SUS303
-
SUS303
-
SUS304
SUS303
-
1.00
4
4
12
4.5
10
3.2
6
10
14
3
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성