PFE01 21 - Automatic lock
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/pfe01_21_asmtab.prj},{NB=PFE11-25},{CODE=PFE11},{TYPE=zidongsuokou},{MAT=SUS304},{KHARD=-},{KSUR=-},{DMAT=SUS304},{DSUR=-},{TMAT=SUS304-WPB},{DXMAT=SUS304},{ZDMAT=SUS304},{LMMAT=SUS304},{LMSUR=-},{GG=25},{H=25},{H1=15},{T=2},{S=20},{S1=7},{S2=3},{S3=14},{DD=3.5},{L=8},{L1=5},{K=14},{K1=2.5},{K2=3.0},{X=5},{Y=6},{P=15},{P1=3.5},{P2=11.0},{M=M3},{M1=3},{G1=1},{G2=3.2},{TT1=0.3},{TT2=1.4},{F1C=1.2},{F1G1=1.3},{F1G2=1.7},{F2C=0.4},{F2G1=0.4},{F2G2=0.5},{A=5},{B=3},{C=5.5},{D=4.5},{E=3.5},{H2=12},{H3=24.0},{PPATH=pfe01_21/assem/pfe01_21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Claw material
ⁿ/ₐ
KHARD
Claw hardness
ⁿ/ₐ
KSUR
Claw surface treatment
ⁿ/ₐ
DMAT
Base material
ⁿ/ₐ
DSUR
Base surface treatment
ⁿ/ₐ
TMAT
Spring material
ⁿ/ₐ
DXMAT
Guide shaft material
ⁿ/ₐ
ZDMAT
Stop material
ⁿ/ₐ
LMMAT
Nut material
ⁿ/ₐ
LMSUR
Nut surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
specification
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
G2
[mm]
TT1
t1
[mm]
TT2
t2
[mm]
F1C
Spring front end F1(N) initial load
[mm]
F1G1
When the spring front end portion F1 (N) travels G1
[mm]
F1G2
Spring front end F1 (N) stroke G2
[mm]
F2C
Claw front end F2(N) initial load
[mm]
F2G1
Front end of the claw F2 (N) stroke G1
[mm]
F2G2
Front end of the claw F2 (N) stroke G2
[mm]
PFE01-25
PFE01
Automatic lock
S45C
18-33HRC
Electroless nickel platin...
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304-WPB
SUS304
SCM435
SWCH
Chromate gloss treatment
25
25
15
2
20
7
3
14
3.5
8
5
14
2.5
3.0
5
6
15
3.5
11.0
M3
1
3.2
0.3
1.4
1.2
1.3
1.7
0.4
0.4
0.5
PFE01-35
PFE01
Automatic lock
S45C
18-33HRC
Electroless nickel platin...
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304-WPB
SUS304
SCM435
SWCH
Chromate gloss treatment
35
35
22
3
24
8
4
16
4.5
10
6
16
3.0
3.5
6
7
18
3.5
13.5
M3
2
4.2
0.5
1.4
2.0
2.4
2.9
0.5
0.6
0.8
PFE01-45
PFE01
Automatic lock
S45C
18-33HRC
Electroless nickel platin...
S45C
Electroless nickel platin...
SUS304-WPB
SUS304
SCM435
SWCH
Chromate gloss treatment
45
45
30
4
26
10
4
18
4.5
12
7
20
4.0
4.0
8
8
22
4.5
17.0
M4
3
6.3
0.5
1.6
3.9
5.1
6.5
1
1.3
1.7
PFE11-25
PFE11
Automatic lock
SUS304
-
-
SUS304
-
SUS304-WPB
SUS304
SUS304
SUS304
-
25
25
15
2
20
7
3
14
3.5
8
5
14
2.5
3.0
5
6
15
3.5
11.0
M3
1
3.2
0.3
1.4
1.2
1.3
1.7
0.4
0.4
0.5
PFE11-35
PFE11
Automatic lock
SUS304
-
-
SUS304
-
SUS304-WPB
SUS304
SUS304
SUS304
-
35
35
22
3
24
8
4
16
4.5
10
6
16
3.0
3.5
6
7
18
3.5
13.5
M3
2
4.2
0.5
1.4
2.0
2.4
2.9
0.5
0.6
0.8
PFE11-45
PFE11
Automatic lock
SUS304
-
-
SUS304
-
SUS304-WPB
SUS304
SUS304
SUS304
-
45
45
30
4
26
10
4
18
4.5
12
7
20
4.0
4.0
8
8
22
4.5
17.0
M4
3
6.3
0.5
1.6
3.9
5.1
6.5
1
1.3
1.7
PFE21-25
PFE21
Automatic lock
MC nylon
-
-
SUS304
-
SUS304-WPB
SUS304
SUS304
SUS304
-
25
25
15
2
20
7
3
14
3.5
8
5
14
2.5
3.0
5
6
15
3.5
11.0
M3
1
3.2
0.3
1.4
1.2
1.3
1.7
0.4
0.4
0.5
PFE21-35
PFE21
Automatic lock
MC nylon
-
-
SUS304
-
SUS304-WPB
SUS304
SUS304
SUS304
-
35
35
22
3
24
8
4
16
4.5
10
6
16
3.0
3.5
6
7
18
3.5
13.5
M3
2
4.2
0.5
1.4
2.0
2.4
2.9
0.5
0.6
0.8
PFE21-45
PFE21
Automatic lock
MC nylon
-
-
SUS304
-
SUS304-WPB
SUS304
SUS304
SUS304
-
45
45
30
4
26
10
4
18
4.5
12
7
20
4.0
4.0
8
8
22
4.5
17.0
M4
3
6.3
0.5
1.6
3.9
5.1
6.5
1
1.3
1.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성