YPF01 12 - Locating Pin - Resin Bolt Type - P, B Size Specified Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ypf01_12.prj},{NB=YPF02-3-P8-B10},{CODE=YPF02},{TYPE1=P、B size specified type},{TYPE2=Bolted type},{SHAPE=Cone type},{PTOL=Normal level (0/-0.2)},{MAT=PEEK (natural ivory white)},{SYHJWD=-50~250℃},{SPE=3},{P=8.0},{B=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
SHAPE
shape
ⁿ/ₐ
PTOL
P tolerance
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SYHJWD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
PTOL1
P tolerance
ⁿ/ₐ
E
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H
[mm]
SYLS
Applicable bolt
[mm]
YPF01-3-P8-B10
YPF01
P、B size specified type
Bolted type
Cone type
Normal level (0/-0.2)
Polyacetal (white)
-45~95℃
0/-0.2
2
6.5
3.5
4.5
M3
YPF02-3-P8-B10
YPF02
P、B size specified type
Bolted type
Cone type
Normal level (0/-0.2)
PEEK (natural ivory white...
-50~250℃
0/-0.2
2
6.5
3.5
4.5
M3
YPF11-3-P8-B10
YPF11
P、B size specified type
Bolted type
Cone type
Precision grade (0/-0.05)
Polyacetal (white)
-45~95℃
0/-0.05
2
6.5
3.5
4.5
M3
YPF12-3-P8-B10
YPF12
P、B size specified type
Bolted type
Cone type
Precision grade (0/-0.05)
PEEK (natural ivory white...
-50~250℃
0/-0.05
2
6.5
3.5
4.5
M3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성