MBD11 91 - Rotary shaft ??¨¨ One end stepped end one internal thread ??¨¨ With wrench groove type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A4-Rotary Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a4/mbd11_91.prj},{NB=MBD12-D35-L35-E1-P15-N8-K0},{CODE=MBD12},{TYPE=Standard form},{MAT=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{DTOL=g6},{PTOL=g6},{D=35},{DTOL1=-0.009/-0.025},{L=35},{L1=35.0},{LPOOL=[35:800/0.1]},{LPOOL3=[$LPOOL1.:800/0.1]},{E=1.0},{EPOOL=[1:$EPOOL1./0.1]},{P=15},{PTOL1=-0.009/-0.025},{PPOOL=[15:$D./1)},{N=8},{NPOOL=8,10,12,16,20,24},{K=0},{C1=0.1},{C2=0.3},{R=0.2},{ZZLC=0},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{ZZKBKC=0},{KB=0},{S=0},{KC=0},{C=0},{F=0},{T=0},{ZZPA=0},{PA=0},{ZZKD=0},{KD=0},{ZZMAMB=0},{MA=0},{MB=0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D Tolerance level
ⁿ/ₐ
PTOL
P Tolerance level
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LPOOL3
[mm]
W
[mm]
V
ⁿ/ₐ
MBD11-D6-L18-E1-P2-N3-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
6
[$LPOOL1.:400/0.1]
5
10
MBD11-D8-L18-E1-P3-N3-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
8
[$LPOOL1.:500/0.1]
7
10
MBD11-D10-L18-E1-P3-N4-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
10
[$LPOOL1.:600/0.1]
8
10
MBD11-D12-L20-E1-P4-N5-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
12
[$LPOOL1.:600/0.1]
10
12
MBD11-D13-L20-E1-P4-N5-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
13
[$LPOOL1.:700/0.1]
11
12
MBD11-D15-L20-E1-P4-N5-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
15
[$LPOOL1.:800/0.1]
13
12
MBD11-D16-L20-E1-P4-N5-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
16
[$LPOOL1.:800/0.1]
14
12
MBD11-D17-L25-E1-P4-N5-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
17
[$LPOOL1.:800/0.1]
14
12
MBD11-D18-L25-E1-P4-N5-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
18
[$LPOOL1.:800/0.1]
15
12
MBD11-D20-L25-E1-P4-N5-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
20
[$LPOOL1.:800/0.1]
17
12
MBD11-D22-L25-E1-P8-N5-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
22
[$LPOOL1.:800/0.1]
19
12
MBD11-D25-L25-E1-P8-N5-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
25
[$LPOOL1.:800/0.1]
22
12
MBD11-D30-L25-E1-P8-N8-K0
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
30
[$LPOOL1.:800/0.1]
27
16
MBD11-D35-L35-E1-P15-N8-K...
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
35
[$LPOOL1.:800/0.1]
30
16
MBD11-D40-L36-E1-P15-N12-...
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
40
[$LPOOL1.:800/0.1]
36
20
MBD11-D50-L48-E1-P15-N16-...
MBD11
One end stepped, one end ...
S45C
Black
g6
g6
50
[$LPOOL1.:400/0.1]
41
20
MBD12-D6-L18-E1-P2-N3-K0
MBD12
One end stepped, one end ...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
6
[$LPOOL1.:500/0.1]
5
10
MBD12-D8-L18-E1-P3-N3-K0
MBD12
One end stepped, one end ...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
8
[$LPOOL1.:600/0.1]
7
10
MBD12-D10-L18-E1-P3-N4-K0
MBD12
One end stepped, one end ...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
10
[$LPOOL1.:600/0.1]
8
10
MBD12-D12-L20-E1-P4-N5-K0
MBD12
One end stepped, one end ...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
12
[$LPOOL1.:700/0.1]
10
12
MBD12-D13-L20-E1-P4-N5-K0
MBD12
One end stepped, one end ...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
13
[$LPOOL1.:800/0.1]
11
12
MBD12-D15-L20-E1-P4-N5-K0
MBD12
One end stepped, one end ...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
15
[$LPOOL1.:800/0.1]
13
12
MBD12-D16-L20-E1-P4-N5-K0
MBD12
One end stepped, one end ...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
16
[$LPOOL1.:800/0.1]
14
12
MBD12-D17-L25-E1-P4-N5-K0
MBD12
One end stepped, one end ...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
17
[$LPOOL1.:800/0.1]
14
12
MBD12-D18-L25-E1-P4-N5-K0
MBD12
One end stepped, one end ...
S45C
Electroless nickel platin...
g6
g6
18
[$LPOOL1.:800/0.1]
15
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성