RDM21 61 - GUDINGJIA
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rdm21_61_asmtab.prj},{NB=RDM22-D20-V25},{CODE=RDM22},{TYPE=yijing},{MAT=SS400},{SUR=Electroless Nickel Plating},{ATTA=TAC21},{ATTA2=M4X20/M5X20 1ge},{ATTA3=TAY22},{ATTA4=M5X10 2ge},{D=20},{DTOL=+0.021/0},{V=25},{VTOL=+0.021/0},{D2=10},{D2TOL=-0.005/-0.014},{D2TOL2=+0.015/0},{A=82.5},{B1=25},{B2=30},{P=41},{P1=15},{P2=26},{L1=10},{L2=10.3},{E1=19.0},{E2=22.5},{H=5},{J1=13.5},{J2=16.5},{M1POOL=M4},{M2POOL=M5},{NPOOL=M5},{DD1=4.5},{DD2=5.5},{FF1=7.5},{FF2=9.0},{HH1=5},{HH2=5.5},{C1=0.5},{C2=0.5},{M1=4},{P3=0.7},{L3=20},{D1=7.0},{K2=4},{S=3.0},{M2=5},{P4=0.8},{L4=20},{D3=8.5},{K3=5},{S1=4},{N=5},{L5=10},{S2=2.5},{HH3=2.0},{DD4=2.5},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=rdm21_61/assem/rdm11_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
ATTA
attachment
ⁿ/ₐ
ATTA2
attachment
ⁿ/ₐ
ATTA3
attachment
ⁿ/ₐ
ATTA4
attachment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
V
[mm]
VTOL
V Tolerance grade
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2TOL
D2 Tolerance grade
ⁿ/ₐ
D2TOL2
D2 Tolerance grade
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
M1POOL
ⁿ/ₐ
M2POOL
ⁿ/ₐ
NPOOL
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
FF1
[mm]
FF2
[mm]
HH1
[mm]
HH2
[mm]
RDM21-D8-V10
RDM21
yijing
SS400
Black Coating
TAC01
M3X8/M4X8 1ge
TAY21
M3X4 2ge
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
47.5
12
13
21
7
14
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
RDM21-D8-V12
RDM21
yijing
SS400
Black Coating
TAC01
M3X8/M4X10 1ge
TAY21
M3X4 2ge
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
50.0
12
15
22
7
15
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
RDM21-D10-V12
RDM21
yijing
SS400
Black Coating
TAC01
M4X8/M4X10 1ge
TAY21
M3X4 2ge
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
54.5
13
15
24
9
15
6
6.3
13.5
16.0
3
9.5
10.5
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
RDM21-D15-V20
RDM21
yijing
SS400
Black Coating
TAC01
M4X12/M4X20 1ge
TAY21
M4X6 2ge
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
71.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
RDM21-D15-V25
RDM21
yijing
SS400
Black Coating
TAC01
M4X12/M5X20 1ge
TAY21
M5X10 2ge
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
77.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
RDM21-D20-V25
RDM21
yijing
SS400
Black Coating
TAC01
M4X20/M5X20 1ge
TAY21
M5X10 2ge
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
82.5
25
30
41
15
26
10
10.3
19.0
22.5
5
13.5
16.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
RDM22-D8-V10
RDM22
yijing
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M3X8/M4X8 1ge
TAY22
M3X4 2ge
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
47.5
12
13
21
7
14
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
RDM22-D8-V12
RDM22
yijing
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M3X8/M4X10 1ge
TAY22
M3X4 2ge
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
50.0
12
15
22
7
15
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
RDM22-D10-V12
RDM22
yijing
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M4X8/M4X10 1ge
TAY22
M3X4 2ge
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
54.5
13
15
24
9
15
6
6.3
13.5
16.0
3
9.5
10.5
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
RDM22-D15-V20
RDM22
yijing
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M4X12/M4X20 1ge
TAY22
M4X6 2ge
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
71.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
RDM22-D15-V25
RDM22
yijing
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M4X12/M5X20 1ge
TAY22
M5X10 2ge
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
77.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
RDM22-D20-V25
RDM22
yijing
SS400
Electroless nickel platin...
TAC21
M4X20/M5X20 1ge
TAY22
M5X10 2ge
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
82.5
25
30
41
15
26
10
10.3
19.0
22.5
5
13.5
16.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
RDM41-D8-V10
RDM41
yijing
A6063
Black anodizing
TAC01
M3X8/M4X8 1ge
TAY21
M3X4 2ge
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
47.5
12
13
21
7
14
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
RDM41-D8-V12
RDM41
yijing
A6063
Black anodizing
TAC01
M3X8/M4X10 1ge
TAY21
M3X4 2ge
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
50.0
12
15
22
7
15
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
RDM41-D10-V12
RDM41
yijing
A6063
Black anodizing
TAC01
M4X8/M4X10 1ge
TAY21
M3X4 2ge
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
54.5
13
15
24
9
15
6
6.3
13.5
16.0
3
9.5
10.5
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
RDM41-D15-V20
RDM41
yijing
A6063
Black anodizing
TAC01
M4X12/M4X20 1ge
TAY21
M4X6 2ge
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
71.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
RDM41-D15-V25
RDM41
yijing
A6063
Black anodizing
TAC01
M4X12/M5X20 1ge
TAY21
M5X10 2ge
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
77.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
RDM41-D20-V25
RDM41
yijing
A6063
Black anodizing
TAC01
M4X20/M5X20 1ge
TAY21
M5X10 2ge
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
82.5
25
30
41
15
26
10
10.3
19.0
22.5
5
13.5
16.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
RDM61-D8-V10
RDM61
yijing
SUS304
-
TAC21
M3X8/M4X8 1ge
TAY22
M3X4 2ge
8
+0.015/0
10
+0.015/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
47.5
12
13
21
7
14
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
RDM61-D8-V12
RDM61
yijing
SUS304
-
TAC21
M3X8/M4X10 1ge
TAY22
M3X4 2ge
8
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
50.0
12
15
22
7
15
6
6.3
12.0
14.5
3
7.5
9.5
M3
M4
M3
3.5
4.5
6.0
7.5
3
5.0
RDM61-D10-V12
RDM61
yijing
SUS304
-
TAC21
M4X8/M4X10 1ge
TAY22
M3X4 2ge
10
+0.015/0
12
+0.018/0
5
-0.004/-0.012
+0.012/0
54.5
13
15
24
9
15
6
6.3
13.5
16.0
3
9.5
10.5
M4
M4
M3
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
RDM61-D15-V20
RDM61
yijing
SUS304
-
TAC21
M4X12/M4X20 1ge
TAY22
M4X6 2ge
15
+0.018/0
20
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
71.5
19
25
36
12
24
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M4
M4
4.5
4.5
7.5
7.5
5
5.0
RDM61-D15-V25
RDM61
yijing
SUS304
-
TAC21
M4X12/M5X20 1ge
TAY22
M5X10 2ge
15
+0.018/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
77.0
19
30
38
12
26
10
10.3
16.5
19.0
5
11.0
13.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
RDM61-D20-V25
RDM61
yijing
SUS304
-
TAC21
M4X20/M5X20 1ge
TAY22
M5X10 2ge
20
+0.021/0
25
+0.021/0
10
-0.005/-0.014
+0.015/0
82.5
25
30
41
15
26
10
10.3
19.0
22.5
5
13.5
16.5
M4
M5
M5
4.5
5.5
7.5
9.0
5
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성