KVB01 03 - Conveyor Pulley Mount Bearing Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B5-small parts conveying system
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b5/kvb01_03.prj},{NB=KVB01-2040-d12},{CODE=KVB01},{TYPE=Bearing type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{MAT3=steel},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SPE=2040},{DD=12},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Body GB material
ⁿ/ₐ
MAT2
Body equivalent material
ⁿ/ₐ
MAT3
Bearing material
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z
[mm]
ZCXH
Use bearing type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
HH
h
[mm]
KVB01-2040-d12
KVB01
Bearing type
45
S45C
steel
Electroless Nickel Platin...
60
13
40
30
10
22
15
20
25
5.5
9
5.5
BAY6001ZZ
28
26
8
KVB02-2040-d12
KVB02
Bearing type
6061
A6061
steel
Natural anodizing
60
13
40
30
10
22
15
20
25
5.5
9
5.5
BAY6001ZZ
28
26
8
KVB03-2040-d12
KVB03
Bearing type
6061
A6061
steel
black anodized
60
13
40
30
10
22
15
20
25
5.5
9
5.5
BAY6001ZZ
28
26
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성