LPA, LPB & LPC-M - Low Profile Crossed Roller Slides - Ultra Precision
WMBerg
METRIC
Linear Components
Linear Components
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_linear_components/linear_components/me14.prj},{NB=LPB-02M (0_1)},{PN=LPB-02M},{DES=Low Profile Crossed Roller Slide},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=ME17},{TR=50},{T=0},{TC=1},{A=15.9},{B=51},{C=76.2},{D=12.5},{E=25.0},{I=M4 x 0.7},{J=M3},{N=3},{RC=34},{MAT=Infotext},{NDM=4.0000},{KDM=3.2420},{DX=3.0000},{PSTOL=0.0010},{TYP=B},{J1=6.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
TR
Travel
[mm]
A
Height
[mm]
B
Width
[mm]
C
Length
[mm]
D
Distance
[mm]
E
Base Mounting Hole Length
[mm]
I
Taped Hole
ⁿ/ₐ
J
Clearance Hole for screw
ⁿ/ₐ
N
Number of Mounting Holes in Base
ⁿ/ₐ
RC
Rated Capacity
[kg]
LPA-01M (0_1)
LPA-01M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
25
15.9
38
50.8
12.5
25.0
M4 x 0.7
M3
2
34
LPA-02M (0_1)
LPA-02M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
50
15.9
38
76.2
12.5
25.0
M4 x 0.7
M3
3
34
LPA-03M (0_1)
LPA-03M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
75
15.9
38
101.6
12.5
25.0
M4 x 0.7
M3
4
45
LPA-04M (0_1)
LPA-04M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
100
15.9
38
127.0
12.5
25.0
M4 x 0.7
M3
5
45
LPA-05M (0_1)
LPA-05M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
125
15.9
38
152.4
12.5
25.0
M4 x 0.7
M3
6
45
LPB-01M (0_1)
LPB-01M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
25
15.9
51
50.8
12.5
25.0
M4 x 0.7
M3
2
34
LPB-02M (0_1)
LPB-02M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
50
15.9
51
76.2
12.5
25.0
M4 x 0.7
M3
3
34
LPB-03M (0_1)
LPB-03M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
75
15.9
51
101.6
12.5
25.0
M4 x 0.7
M3
4
34
LPB-04M (0_1)
LPB-04M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
100
15.9
51
127.0
12.5
25.0
M4 x 0.7
M3
5
34
LPB-05M (0_1)
LPB-05M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
125
15.9
51
152.4
12.5
25.0
M4 x 0.7
M3
6
34
LPC-06M (0_1)
LPC-06M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
150
31.8
95
152.9
25.0
50.0
M6 x 1.0
M5
3
435
LPC-12M (0_1)
LPC-12M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
300
31.8
95
305.3
50.0
100.0
M6 x 1.0
M5
3
870
LPC-24M (0_1)
LPC-24M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
600
31.8
95
610.1
50.0
100.0
M6 x 1.0
M5
6
1850
LPC-36M (0_1)
LPC-36M
Low Profile Crossed Rolle...
Master Inch/Metric Catalo...
900
31.8
95
914.9
50.0
100.0
M6 x 1.0
M5
9
2725
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성