CP6M - Roll or Spring Pins - Stainless Steel DIN 1.4300 Standard Duty
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Pins
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/pins/mf34.prj},{NB=CP6M-27},{PN=CP6M-27},{DES=Spring Pin},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=F34},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4300},{D=2.0},{L=20},{DS=2.0},{SS=5.00 and 6.00},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Expanded Diameter ØD
[mm]
L
Length
[mm]
DS
Drill Size
[mm]
SS
Ref. Shaft Diameter
[mm]
CP6M-6
CP6M-6
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.0
4
1.0
3.00
CP6M-7
CP6M-7
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.0
6
1.0
3.00
CP6M-8
CP6M-8
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.0
8
1.0
3.00
CP6M-9
CP6M-9
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.0
10
1.0
3.00
CP6M-10
CP6M-10
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.0
14
1.0
3.00
CP6M-18
CP6M-18
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.5
6
1.5
3.00 and 4.00
CP6M-19
CP6M-19
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
1.5
10
1.5
3.00 and 4.00
CP6M-24
CP6M-24
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.0
4
2.0
5.00 and 6.00
CP6M-25
CP6M-25
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.0
10
2.0
5.00 and 6.00
CP6M-26
CP6M-26
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.0
14
2.0
5.00 and 6.00
CP6M-27
CP6M-27
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.0
20
2.0
5.00 and 6.00
CP6M-31
CP6M-31
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.5
6
2.5
7.00
CP6M-32
CP6M-32
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.5
12
2.5
7.00
CP6M-33
CP6M-33
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.5
18
2.5
7.00
CP6M-38
CP6M-38
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3.0
12
3.0
8.00 through 10.00
CP6M-39
CP6M-39
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3.0
20
3.0
8.00 through 10.00
CP6M-40
CP6M-40
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
3.0
30
3.0
8.00 through 10.00
CP6M-43
CP6M-43
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.0
8
4.0
11.00 and 12.00
CP6M-44
CP6M-44
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.0
12
4.0
11.00 and 12.00
CP6M-45
CP6M-45
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.0
20
4.0
11.00 and 12.00
CP6M-46
CP6M-46
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.0
30
4.0
11.00 and 12.00
CP6M-47
CP6M-47
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.0
40
4.0
11.00 and 12.00
CP6M-48
CP6M-48
Spring Pin
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.0
50
4.0
11.00 and 12.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성