Z12M - Captive Screws - Stainless Steel DIN 1.4305
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/fasteners/mf16.prj},{NB=Z12M-7},{PN=Z12M-7},{DESC=Slotted Head Captive Screw},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MF20},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{NDM=5.0000},{KDM=4.1340},{L=14.25},{M=7.50},{H=3.5},{E=3.77},{D=9.0},{TS=M 5 X 0.8},{PSTOL=0.0010},{T=1.5000},{J=1.2000},{TYP=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
M
Thread Length
[mm]
H
Thickness
[mm]
E
Diameter ØE
[mm]
D
Head Diameter ØD
[mm]
TS
Thread Tol=6g
ⁿ/ₐ
Z12M-1
Z12M-1
Slotted Head Captive Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
6.75
4.50
2.0
2.14
5.2
M 3 X 0.5
Z12M-2
Z12M-2
Slotted Head Captive Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
8.25
4.50
2.0
2.14
5.2
M 3 X 0.5
Z12M-3
Z12M-3
Slotted Head Captive Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
9.75
6.00
2.8
2.89
7.0
M4 X 0.7
Z12M-4
Z12M-4
Slotted Head Captive Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
11.75
6.00
2.8
2.89
7.0
M4 X 0.7
Z12M-5
Z12M-5
Slotted Head Captive Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
12.75
6.00
2.8
2.89
7.0
M4 X 0.7
Z12M-6
Z12M-6
Slotted Head Captive Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
13.25
7.50
3.5
3.77
9.0
M 5 X 0.8
Z12M-7
Z12M-7
Slotted Head Captive Scre...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
14.25
7.50
3.5
3.77
9.0
M 5 X 0.8
Z12M-1-H
Z12M-1-H
Hex Socket Head Captive S...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
6.75
4.50
2.0
2.14
5.2
M 3 X 0.5
Z12M-2-H
Z12M-2-H
Hex Socket Head Captive S...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
8.25
4.50
2.0
2.14
5.2
M 3 X 0.5
Z12M-3-H
Z12M-3-H
Hex Socket Head Captive S...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
9.75
6.00
2.8
2.89
7.0
M4 X 0.7
Z12M-4-H
Z12M-4-H
Hex Socket Head Captive S...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
11.75
6.00
2.8
2.89
7.0
M4 X 0.7
Z12M-5-H
Z12M-5-H
Hex Socket Head Captive S...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
12.75
6.00
2.8
2.89
7.0
M4 X 0.7
Z12M-6-H
Z12M-6-H
Hex Socket Head Captive S...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
13.25
7.50
3.5
3.77
9.0
M 5 X 0.8
Z12M-7-H
Z12M-7-H
Hex Socket Head Captive S...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
14.25
7.50
3.5
3.77
9.0
M 5 X 0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성