WCS - Precision Worms - 1.0 Module - Stainless Steel DIN 1.4305 - Right Hand - Quality Class DIN 7/AGMA 10
WMBerg
METRIC
Gears
Precision Worm Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/precision_worm_gears/b115m.prj},{NB=WCS-7F},{PN=WCS-7F},{DES=WORM GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB20},{MAT=Stainless Steel},{QC=DIN 7/AGMA 10},{WD=Right},{MOD=1.0},{B=7.0},{MG=Four},{LEAD=12.5660},{LA=18° 26'},{PA=25},{F=17},{OW=27},{OD=14.0},{HD=10.0},{F1=17.0000},{OW1=27.0000},{PD=12.0000},{PSTOL=0.0100},{B1=10.0000},{L1=5.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
WD
Worm Direction
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
MG
Thread
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
[mm]
LA
Lead Angle
[°]
PA
Pressure Angle
[°]
F
Face Width
[mm]
OW
Overall Width
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
WCS-7S
WCS-7S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.0
7.0
Single
3.1420
4.75
14-1/2
17
27
14.0
10.0
WCS-7D
WCS-7D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.0
7.0
Double
6.2830
9° 27'
20
17
27
14.0
10.0
WCS-7F
WCS-7F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.0
7.0
Four
12.5660
18° 26'
25
17
27
14.0
10.0
WCS-8S
WCS-8S
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.0
6.0
Single
3.1420
4° 45'
14-1/2
17
27
14.0
10.0
WCS-8D
WCS-8D
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.0
6.0
Double
6.2830
9° 27'
20
17
27
14.0
10.0
WCS-8F
WCS-8F
WORM GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel
DIN 7/AGMA 10
Right
1.0
6.0
Four
12.5660
18° 26'
25
17
27
14.0
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성