MGN - Miter & Bevel Gears - 0.4 Module 5mm Bore 4mm Face 20° Pressure Angle - Quality Class DIN 7/AGMA 10 Stainless Steel DIN 1.4305 - Aluminum Anodized DIN 3.1355
WMBerg
METRIC
Gears
Miter and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/miter_and_bevel_gears/mb108.prj},{NB=MGN-1A},{PN=MGN-1A},{DES=Pin Hub Bevel Gear},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MB16},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.4},{PA=20},{PD=14.40},{PDG=14.40},{GR=1 to 1},{N=36},{N1=36},{A=15.0},{A1=15.0},{MAT=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MATG=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{CROWN1=6.92},{CROWN2=6.92},{OD=14.965},{OD1=14.965},{DD=0.4772},{DD1=0.4772},{B=5},{B1=5},{PD1=14.4000},{F=4.0},{F1=4.0000},{HD=10.0},{HS=Pin Hub},{SA=90},{C2=6.0000},{C4=2.0000},{PSTOL=0.0010},{TYP=1.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[deg]
PD
Pitch Diameter
[mm]
PDG
Pitch Diameter of Mating Gear
[mm]
GR
Gear Ratio
ⁿ/ₐ
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
N1
Mating Gear, Number of Teeth
ⁿ/ₐ
A
Mounting Distance
[mm]
A1
Mounting Distance of Mating Part
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MATG
Mating Gear
ⁿ/ₐ
CROWN1
Crown to Apex (C to A)
[mm]
CROWN2
Crown to Apex (C to A)
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
MGN-1
MGN-1
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
14.40
14.40
1 to 1
36
36
15.0
15.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
6.92
6.92
Pin Hub
MGN-1S
MGN-1S
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
14.40
14.40
1 to 1
36
36
15.0
15.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
6.92
6.92
Pin Hub
MGN-1A
MGN-1A
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
14.40
14.40
1 to 1
36
36
15.0
15.0
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
6.92
6.92
Pin Hub
MGN-2
MGN-2
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
14.40
28.80
1 to 2
36
72
22.0
15.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
14.16
6.97
Pin Hub
MGN-3
MGN-3
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
14.40
43.20
1 to 3
36
108
29.5
15.0
Stainless Steel DIN 1.430...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
23.78
6.97
Pin Hub
MGN-1P
MGN-1P
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
14.40
-
1 to 1
36
36
15.0
15.0
Stainless Steel DIN 1.430...
-
21.42
6.92
Pin Hub
MGN-1G
MGN-1G
Pin Hub Bevel Gear
Master Inch/Metric Catalo...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
14.40
-
1 to 1
36
36
15.0
15.0
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
-
6.92
6.92
Pin Hub
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성