FDS106 - Precision Spur Gears - 0.8 Module 10mm Bore 6mm Face Hubless Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Hubless Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/hubless_spur_gears/mb66.prj},{NB=FDS106-128 High},{PN=FDS106-128},{LOD=High},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B66},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=0.8},{PA=20},{N=128},{LOD2='High','Low'},{PD=102.40},{OD=104.00},{B=10},{FW=6},{FW1=6.0000},{HS=hubless},{MM=1.120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
FDS106-32 High
FDS106-32
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
32
25.60
27.20
10
6
hubless
FDS106-36 High
FDS106-36
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
36
28.80
30.40
10
6
hubless
FDS106-40 High
FDS106-40
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
40
32.00
33.60
10
6
hubless
FDS106-48 High
FDS106-48
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
48
38.40
40.00
10
6
hubless
FDS106-60 High
FDS106-60
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
60
48.00
49.60
10
6
hubless
FDS106-64 High
FDS106-64
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
64
51.20
52.80
10
6
hubless
FDS106-72 High
FDS106-72
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
72
57.60
59.20
10
6
hubless
FDS106-75 High
FDS106-75
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
75
60.00
61.60
10
6
hubless
FDS106-80 High
FDS106-80
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
80
64.00
65.60
10
6
hubless
FDS106-96 High
FDS106-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
96
76.80
78.40
10
6
hubless
FDS106-120 High
FDS106-120
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
120
96.00
97.60
10
6
hubless
FDS106-128 High
FDS106-128
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
128
102.40
104.00
10
6
hubless
FDA106-32 High
FDA106-32
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
32
25.60
27.20
10
6
hubless
FDA106-36 High
FDA106-36
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
36
28.80
30.40
10
6
hubless
FDA106-40 High
FDA106-40
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
40
32.00
33.60
10
6
hubless
FDA106-48 High
FDA106-48
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
48
38.40
40.00
10
6
hubless
FDA106-60 High
FDA106-60
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
60
48.00
49.60
10
6
hubless
FDA106-64 High
FDA106-64
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
64
51.20
52.80
10
6
hubless
FDA106-72 High
FDA106-72
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
72
57.60
59.20
10
6
hubless
FDA106-75 High
FDA106-75
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
75
60.00
61.60
10
6
hubless
FDA106-80 High
FDA106-80
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
80
64.00
65.60
10
6
hubless
FDA106-96 High
FDA106-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
96
76.80
78.40
10
6
hubless
FDA106-120 High
FDA106-120
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
120
96.00
97.60
10
6
hubless
FDA106-128 High
FDA106-128
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
DIN 7/AGMA10
0.8
20
128
102.40
104.00
10
6
hubless
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성