CGFS64 & CGFA64 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp Hub Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Clamp and Hub Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/clamp_and_hub_gears/mb53.prj},{NB=CGS64-256 High},{PN=CGS64-256},{LOD=High},{DES=CLAMP HUB SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B53},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.4},{PA=20},{N=256},{N1=256.0000},{LOD2='High','Low'},{PD=102.40},{OD=103.20},{HD=9.6},{B=8},{FW=3},{FW1=3.0000},{HS=clamp hub},{PSTOL=0.0100},{B1=14.0000},{B2=6.0000},{B3=9.6000},{H=10.0000},{MM=0.560}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
ⁿ/ₐ
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
CGS64-30 High
CGS64-30
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
30
12.00
12.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-32 High
CGS64-32
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
32
12.80
13.60
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-35 High
CGS64-35
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
35
14.00
14.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-36 High
CGS64-36
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
36
14.40
15.20
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-40 High
CGS64-40
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
40
16.00
16.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-45 High
CGS64-45
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
45
18.00
18.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-48 High
CGS64-48
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
48
19.20
20.00
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-50 High
CGS64-50
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
50
20.00
20.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-60 High
CGS64-60
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
60
24.00
24.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-64 High
CGS64-64
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
64
25.60
26.40
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-70 High
CGS64-70
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
70
28.00
28.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-72 High
CGS64-72
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
72
28.80
29.60
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-75 High
CGS64-75
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
75
30.00
30.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-80 High
CGS64-80
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
80
32.00
32.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-84 High
CGS64-84
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
84
33.60
34.40
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-88 High
CGS64-88
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
88
35.20
36.00
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-90 High
CGS64-90
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
90
36.00
36.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-96 High
CGS64-96
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
96
38.40
39.20
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-112 High
CGS64-112
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
112
44.80
45.60
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-120 High
CGS64-120
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
120
48.00
48.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-125 High
CGS64-125
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
125
50.00
50.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-128 High
CGS64-128
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
128
51.20
52.00
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-130 High
CGS64-130
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
130
52.00
52.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-140 High
CGS64-140
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
140
56.00
56.80
9.6
8
3
clamp hub
CGS64-144 High
CGS64-144
CLAMP HUB SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.4
20
144
57.60
58.40
9.6
8
3
clamp hub
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성