피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
3MTB - 3-D Pulleys - Idler Style - 4 mm (Nominal) Circular Pitch for 4, 6 and 8(mm) Shafts - Aluminum Pulley/Teflon Bushings
WMBerg
METRIC
Chain and Belt Drives
Min-E-Pitch®
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_chain_and_belt_drives/min_e_pitch_drive_systems/a33m.prj},{NB=3MTB183A-38},{PN=3MTB183A-38},{DES=MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE DRIVE},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MA41},{MAT=Aluminum Pulley, Teflon Bushings},{P=4.0},{N=38},{PD=48.20},{OD=49.78},{A=6.02},{B=12},{C=1.2},{F=4.8},{OL=11},{SH=6},{B1=12.0000},{F1=4.8000},{H=16.0000},{L=11.0000},{L1=3.1000},{PSTOL=0.0100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Circular Pitch
[mm]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
A
Bore
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Dimension C
[mm]
F
Face Width
[mm]
OL
Overall Length
[mm]
SH
Shaft Size
[mm]
3MTB163A-25
3MTB163A-25
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
25
31.71
33.27
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-26
3MTB163A-26
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
26
32.98
34.54
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-28
3MTB163A-28
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
28
35.51
37.08
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-30
3MTB163A-30
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
30
38.05
39.62
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-32
3MTB163A-32
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
32
40.59
40.64
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-34
3MTB163A-34
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
34
43.13
44.70
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-35
3MTB163A-35
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
35
44.39
45.95
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-36
3MTB163A-36
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
36
45.66
47.22
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-38
3MTB163A-38
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
38
48.20
49.78
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-40
3MTB163A-40
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
40
50.74
52.30
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-44
3MTB163A-44
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
44
55.81
57.38
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-45
3MTB163A-45
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
45
57.08
58.65
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-50
3MTB163A-50
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
50
63.42
64.97
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-55
3MTB163A-55
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
55
69.76
71.12
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-60
3MTB163A-60
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
60
76.10
77.67
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-65
3MTB163A-65
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
65
82.45
84.02
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-70
3MTB163A-70
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
70
88.79
90.37
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-75
3MTB163A-75
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
75
95.13
96.70
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB163A-80
3MTB163A-80
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
80
101.47
103.05
3.02
8
1.2
4.8
11
4
3MTB183A-25
3MTB183A-25
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
25
31.71
33.27
6.02
12
1.2
4.8
11
6
3MTB183A-26
3MTB183A-26
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
26
32.98
34.54
6.02
12
1.2
4.8
11
6
3MTB183A-28
3MTB183A-28
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
28
35.51
37.08
6.02
12
1.2
4.8
11
6
3MTB183A-30
3MTB183A-30
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
30
38.05
39.62
6.02
12
1.2
4.8
11
6
3MTB183A-32
3MTB183A-32
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
32
40.59
40.64
6.02
12
1.2
4.8
11
6
3MTB183A-34
3MTB183A-34
MIN-E-PITCH 3-D POSITIVE ...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Pulley, Teflon B...
4.0
34
43.13
44.70
6.02
12
1.2
4.8
11
6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3TF & 3TDP - Aluminum 3-D Pulleys - 4 mm (Nominal) Circular Pitch - Aluminu...
WMBerg
06.06.2023
AC32M, AC32Q, AP32M & AP32Q - Anti-Blacklash Gears - 32 Pitch - 1/4" Bore -...
WMBerg
06.06.2023
AP96S, AP96U, AP96T, AP96V & AP96X - Anti-Blacklash Gears - 96 Pitch - 3/16...
WMBerg
06.06.2023
AP64S, AP64U, AP64T, AP64V & AP64X - Anti-Blacklash Gears - 64 Pitch - 1/8"...
WMBerg
06.06.2023
40EM-GSM - Plastic Sprockets - 12.7mm (Nominal) Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
AC24M, AC24Q, AP24M & AP24Q - Anti-Blacklash Gears - 24 Pitch - 1/4" Bore -...
WMBerg
06.06.2023
P1D Series - ISO Pneumatic Cylinder
Parker Pneumatic Division
15.04.2024
B3M & B4M - "Oil-Less" Bearings - Plain & Flanged Ultra Precision - Sintere...
WMBerg
06.06.2023
TP5P - Molded Timing Pulleys - 5mm (Nominal) Circular Pitch HTD - Plastic P...
WMBerg
06.06.2023
DU14M - LONG-LIFE® - Bearings - Steel Backed Porous Bronze with Dry PFTE-Le...
WMBerg
06.06.2023
B19M & B20M - Thermoplastic Bearings
WMBerg
06.06.2023
SR Series - Pneumatic Cylinder
Parker Pneumatic Division
19.10.2023
CD21C - Sprocket / chain 40 series
HEFA
14.06.2024
50TP-M - Timing Belt Pulleys - Type H - 12.7mm (Nominal) Circular Pitch - A...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성