S20M-M - Ground Shafts - 3mm to 32mm Diameter - Carbon Steel DIN 1.0718 Surface Finish
WMBerg
METRIC
Bearings, Clamps, Collars, Hubs, Keys and Shafts
Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/shafts/mi24.prj},{NB=S20M-5},{PN=S20M-5},{DES=Ground Shaft},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=I24},{MAT=Carbon Steel DIN 1.0718},{FD=10},{AD=9.993},{DT=+0.000 / -0.005},{L=900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FD
Fract. Diameter Ref
[mm]
AD
Actual Diameter
[mm]
DT
Diameter Tolerance
[mm]
L
Length
[mm]
S20M-1
S20M-1
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Carbon Steel DIN 1.0718
3
2.993
+0.000 / -0.005
900
S20M-2
S20M-2
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Carbon Steel DIN 1.0718
4
3.993
+0.000 / -0.005
900
S20M-3
S20M-3
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Carbon Steel DIN 1.0718
6
5.993
+0.000 / -0.005
900
S20M-4
S20M-4
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Carbon Steel DIN 1.0718
8
7.993
+0.000 / -0.005
900
S20M-5
S20M-5
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Carbon Steel DIN 1.0718
10
9.993
+0.000 / -0.005
900
S20M-6
S20M-6
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Carbon Steel DIN 1.0718
12
11.993
+0.000 / -0.010
900
S20M-7
S20M-7
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Carbon Steel DIN 1.0718
16
15.993
+0.000 / -0.010
900
S20M-8
S20M-8
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Carbon Steel DIN 1.0718
19
18.993
+0.000 / -0.010
900
S20M-9
S20M-9
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Carbon Steel DIN 1.0718
25
24.993
+0.000 / -0.010
900
S20M-10
S20M-10
Ground Shaft
Master Inch/Metric Catalo...
Carbon Steel DIN 1.0718
32
31.993
+0.000 / -0.010
900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성