CG7M - Shaft Clamp - Stainless Steel - DIN 1.4005 3mm to 6mm Diameters
WMBerg
METRIC
Bearings, Clamps, Collars, Hubs, Keys and Shafts
Clamps and Collars
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/clamps_and_collars/mi9.prj},{NB=CG7M-2},{PN=CG7M-2},{DES=Shaft Clamp},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=I9},{MAT=Stainless Steel - DIN 1.4005},{A=6.4},{B=4.00},{L=15.9},{T=4.8},{W=6.4},{CH=4.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
B
Inside Diameter ØB
[mm]
L
Length
[mm]
T
Width
[mm]
W
High
[mm]
CG7M-1
CG7M-1
Shaft Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel - DIN 1.4...
6.4
3.00
15.9
4.8
6.4
CG7M-2
CG7M-2
Shaft Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel - DIN 1.4...
6.4
4.00
15.9
4.8
6.4
CG7M-3
CG7M-3
Shaft Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel - DIN 1.4...
6.4
5.00
15.9
4.8
7.9
CG7M-4
CG7M-4
Shaft Clamp
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel - DIN 1.4...
6.7
6.00
15.9
4.8
7.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성