피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
B2-M - ABEC 7 Ball Bearings - Flanged 3mm to 10mm Bores - Stainless Steel DIN 1.4112
WMBerg
METRIC
Bearings, Clamps, Collars, Hubs, Keys and Shafts
Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/mi33.prj},{NB=B2-54-S-M},{PN=B2-54-S},{DES=ABEC 7 Ball Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=I33},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4112},{D=5.000},{OD=13.000},{W=4.000},{A=15.000},{BT=Shielded Lubricated with Grease},{E=1.00},{DL=451},{SL=284},{TYP=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Bore Diameter Ød
[mm]
OD
Outside Diameter ØD
[mm]
W
Width
[mm]
A
Outside Diameter
[mm]
BT
Shield & Lube Data
ⁿ/ₐ
E
Flange Thickness
[mm]
DL
Dynamic Load
[N]
SL
Static Load
[N]
B2-50-M
B2-50
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
3.000
7.000
2.000
8.100
Unshielded Lubricated wit...
0.50
206
108
B2-50-S-M
B2-50-S
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
3.000
7.000
3.000
8.100
Shielded Lubricated with ...
0.80
206
108
B2-51-M
B2-51
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
3.000
8.000
3.000
9.500
Unshielded Lubricated wit...
0.70
333
196
B2-51-S-M
B2-51-S
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
3.000
8.000
4.000
9.500
Shielded Lubricated with ...
0.90
333
196
B2-52-M
B2-52
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
3.000
10.000
4.000
11.500
Unshielded Lubricated wit...
1.00
383
216
B2-52-S-M
B2-52-S
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
3.000
10.000
4.000
11.500
Shielded Lubricated with ...
1.00
383
216
B2-104-7-M
B2-104-7
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
4.000
9.000
2.500
10.300
Unshielded Lubricated wit...
0.60
353
196
B2-104-S7-M
B2-104-S7
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
4.000
9.000
4.000
10.300
Shielded Lubricated with ...
1.00
353
196
B2-53-M
B2-53
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
5.000
11.000
3.000
12.500
Unshielded Lubricated wit...
0.80
392
216
B2-53-S-M
B2-53-S
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
5.000
11.000
5.000
12.500
Shielded Lubricated with ...
1.00
392
216
B2-54-M
B2-54
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
5.000
13.000
4.000
15.000
Unshielded Lubricated wit...
1.00
451
284
B2-54-S-M
B2-54-S
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
5.000
13.000
4.000
15.000
Shielded Lubricated with ...
1.00
451
284
B2-55-M
B2-55
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
5.000
16.000
5.000
18.000
Unshielded Lubricated wit...
1.00
1480
746
B2-55-S-M
B2-55-S
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
5.000
16.000
5.000
18.000
Shielded Lubricated with ...
1.00
1480
746
B2-106-7-M
B2-106-7
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
6.000
13.000
3.500
15.000
Unshielded Lubricated wit...
1.00
579
353
B2-106-S7-M
B2-106-S7
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
6.000
13.000
5.000
15.000
Shielded Lubricated with ...
1.10
579
353
B2-56-M
B2-56
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
6.000
15.000
5.000
17.000
Unshielded Lubricated wit...
1.20
628
402
B2-56-S-M
B2-56-S
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
6.000
15.000
5.000
17.000
Shielded Lubricated with ...
1.20
628
402
B2-57-M
B2-57
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
6.000
19.000
6.000
22.000
Unshielded Lubricated wit...
1.50
1890
991
B2-57-S-M
B2-57-S
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
6.000
19.000
6.000
22.000
Shielded Lubricated with ...
1.50
1890
991
B2-108-7-M
B2-108-7
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
8.000
16.000
4.000
18.000
Unshielded Lubricated wit...
1.00
951
628
B2-108-S7-M
B2-108-S7
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
8.000
16.000
6.000
18.000
Shielded Lubricated with ...
1.30
951
628
B2-58-M
B2-58
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
10.000
19.000
5.000
21.000
Unshielded Lubricated wit...
1.50
1020
696
B2-58-S-M
B2-58-S
ABEC 7 Ball Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.411...
10.000
19.000
5.000
21.000
Shielded Lubricated with ...
1.50
1020
696
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성