F48U - Spur Gears - 48 Pitch - 3/8" Bore - 1/8" and 1/4" Face - AGMA Quality 8 - Hubless Style - Non-Metallic Gears - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/spur_gears/b98.prj},{NB=F48U3-96_(1)},{PN=F48U3-96},{LOD=1},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B98},{MAT=polyurethane},{DP=48},{PA=20},{N=96},{LOD1=1,'Low', 2,'High'},{PD=2.0000},{OD=2.041},{B=0.3748},{F=1/8},{FW1=0.1250},{MM=0.0270}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametrical Pitch
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
LOD1
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore
[인치]
F
Face Width
[인치]
F48U3-48_(2)
F48U3-48
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
polyurethane
48
20
48
2,'High'
1.0000
1.041
0.3748
1/8
F48U3-60_(2)
F48U3-60
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
polyurethane
48
20
60
2,'High'
1.2500
1.291
0.3748
1/8
F48U3-72_(2)
F48U3-72
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
polyurethane
48
20
72
2,'High'
1.5000
1.541
0.3748
1/8
F48U3-84_(2)
F48U3-84
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
polyurethane
48
20
84
2,'High'
1.7500
1.791
0.3748
1/8
F48U3-96_(1)
F48U3-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
polyurethane
48
20
96
1,'Low', 2,'High'
2.0000
2.041
0.3748
1/8
F48U3-108_(1)
F48U3-108
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
polyurethane
48
20
108
1,'Low', 2,'High'
2.2500
2.291
0.3748
1/8
F48U6-120_(1)
F48U6-120
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
polyurethane
48
20
120
1,'Low', 2,'High'
2.5000
2.541
0.3748
1/4
F48U6-144_(1)
F48U6-144
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
polyurethane
48
20
144
1,'Low', 2,'High'
3.0000
3.041
0.3748
1/4
F48U6-168_(1)
F48U6-168
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
polyurethane
48
20
168
1,'Low', 2,'High'
3.5000
3.541
0.3748
1/4
F48U6-192_(1)
F48U6-192
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
polyurethane
48
20
192
1,'Low', 2,'High'
4.0000
4.041
0.3748
1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성