피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
AW48B - Anti-Backlash Worm Gears - 48 Pitch 1/8" to 1/4 Bores - AGMA Quality 10 - Bronze QQ-B-637 - 303 Stainless Steel Hubs Right Hand
WMBerg
INCH
Gears
Anti-Backlash Pinion
anti_backlash_worm_and_worm_gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/anti_backlash_pinion/anti_backlash_worm_and_worm_gears/b152.prj},{NB=AW48BS21-F60_(2)},{PN=AW48BS21-F60},{LOD=2},{DES=PIN HUB WORM GEAR-ANTIBACKLASH},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B152},{MAT=Bronze QQ-B-637},{MH=303 Stainless Steel},{DP=48},{MW=Four},{PA=25},{B=0.1873},{H=3/8},{N=60},{LOD1=2,'High'},{PD=1.250},{MWPD=0.333},{F=3/16},{F1=0.188},{H1=0.375},{TYP=1.0000},{PSTOL=0.0010},{MM=0.027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Teeth Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
DP
Diametral Pitch
ⁿ/ₐ
MW
Mating Worm Thread
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
B
Bore
[인치]
H
Hub Diameter
[인치]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
F
Face Width
[인치]
AW48BC13-S70_(2)
AW48BC13-S70
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1248
5/16
70
1.458
3/16
AW48BC13-S72_(2)
AW48BC13-S72
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1248
5/16
72
1.500
3/16
AW48BC13-S80_(2)
AW48BC13-S80
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1248
5/16
80
1.667
3/16
AW48BC13-S90_(1)
AW48BC13-S90
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1248
5/16
90
1.875
3/16
AW48BC13-S96_(1)
AW48BC13-S96
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1248
5/16
96
2.000
3/16
AW48BC13-S100_(1)
AW48BC13-S100
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1248
5/16
100
2.083
3/16
AW48BC21-S70_(2)
AW48BC21-S70
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1873
3/8
70
1.458
3/16
AW48BC21-S72_(2)
AW48BC21-S72
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1873
3/8
72
1.500
3/16
AW48BC21-S80_(2)
AW48BC21-S80
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1873
3/8
80
1.667
3/16
AW48BC21-S90_(1)
AW48BC21-S90
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1873
3/8
90
1.875
3/16
AW48BC21-S96_(1)
AW48BC21-S96
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1873
3/8
96
2.000
3/16
AW48BC21-S100_(1)
AW48BC21-S100
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1873
3/8
100
2.083
3/16
AW48BC29-S70_(2)
AW48BC29-S70
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.2498
1/2
70
1.458
3/16
AW48BC29-S72_(2)
AW48BC29-S72
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.2498
1/2
72
1.500
3/16
AW48BC29-S80_(2)
AW48BC29-S80
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.2498
1/2
80
1.667
3/16
AW48BC29-S90_(1)
AW48BC29-S90
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.2498
1/2
90
1.875
3/16
AW48BC29-S96_(1)
AW48BC29-S96
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.2498
1/2
96
2.000
3/16
AW48BC29-S100_(1)
AW48BC29-S100
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.2498
1/2
100
2.083
3/16
AW48BS13-S40_(2)
AW48BS13-S40
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1248
5/16
40
0.833
3/16
AW48BS13-S48_(2)
AW48BS13-S48
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1248
5/16
48
1.000
3/16
AW48BS13-S50_(2)
AW48BS13-S50
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1248
5/16
50
1.042
3/16
AW48BS13-S56_(2)
AW48BS13-S56
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1248
5/16
56
1.167
3/16
AW48BS13-S60_(2)
AW48BS13-S60
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1248
5/16
60
1.250
3/16
AW48BS21-S40_(2)
AW48BS21-S40
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1873
3/8
40
0.833
3/16
AW48BS21-S48_(2)
AW48BS21-S48
PIN HUB WORM GEAR-ANTIBAC...
Master Inch/Metric Catalo...
Bronze QQ-B-637
303 Stainless Steel
48
Single
14-1/2
0.1873
3/8
48
1.000
3/16
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AW48B - Anti-Backlash Worm Gears - 48 Pitch 1/8" to 1/4 Bores - AGMA Qualit...
WMBerg
06.06.2023
AW64B - Anti-Backlash Worm Gears - 64 Pitch 1/8 to 1/4 Bores 14-1/2° Pres...
WMBerg
06.06.2023
W48S - Precision Worms - 48 Pitch 1/8" and 3/16" Bore - AGMA Quality 10 - 3...
WMBerg
06.06.2023
FAS120 - Precision Spur Gears - 1.5 Module 16mm Bore 10mm Face Hubless Styl...
WMBerg
06.06.2023
W24B - Precision Worm Gears - 24 Pitch - 3/8" and 1/2" Bore - 3/8" Face - A...
WMBerg
06.06.2023
F12A & P12A - Spur Gears - 12 Pitch - 3/8",1/2" and 5/8" Bore - 3/4" Face -...
WMBerg
06.06.2023
APC & ACC - Anti-Backlash Pinions - 0.5 to 1.5 Module 8mm Bore 6mm Face - 2...
WMBerg
06.06.2023
M24P - Miter & Bevel Gears - 24 Pitch 3/8" Bore 9/32" Face AGMA Quality 10 ...
WMBerg
06.06.2023
C48A18 & C48S18 - Precision Spur Gears - 48 Pitch - 1/4" Bore - 1/8" Face -...
WMBerg
06.06.2023
W32B - Precision Worm Gears - 32 Pitch - 3/16", 1/4" and 5/16" Bore - 3/8" ...
WMBerg
06.06.2023
Helical Gears (SHE)
KHK KOHARA GEAR
28.07.2021
22500 - Worm gears, right-hand centre distance 17 mm
norelem
26.06.2024
W64S - Precision Worms - 64 Pitch 1/8, 3/16 and 1/4 Bore AGMA Quality 10...
WMBerg
06.06.2023
AC48E, AC48R, AP48E & AP48R - Anti-Blacklash Gears - 48 Pitch - 1/4" Bore -...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성