CL - CENTER LONG
WITTE
NewXS FIXTURING SYSTEM
CLAMPING COMPONENTS
Powered by
CAD모델 선택
{witte/new_xs_fixturing_system/clamping_components/center_long.prj},{NB=21648},{IDNR=21648},{ARTICLE=WITTE-CENTER_LONG},{A=M24x1},{B=32},{C=75},{D=12.500},{WEIGHT=33.000},{INFO=Witte Katalog},{M=24.000},{GT=5.000},{D1=32.000},{W=60.000},{L=75.000},{L1=8.000},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
diameter
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
23638
23638
WITTE-CENTER_LONG
M12x0,5
16
27,5
8.000
4.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
23638-1
23638-1
WITTE-CENTER_LONG
M12x0,5
16
27,5
8.000
4.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21646
21646
WITTE-CENTER_LONG
M24x1
32
50
12.500
25.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21646-1
21646-1
WITTE-CENTER_LONG
M24x1
32
50
12.500
25.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21648
21648
WITTE-CENTER_LONG
M24x1
32
75
12.500
33.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21648-1
21648-1
WITTE-CENTER_LONG
M24x1
32
75
12.500
33.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21647
21647
WITTE-CENTER_LONG
M32x1
42
70
20.000
67.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21647-1
21647-1
WITTE-CENTER_LONG
M32x1
42
70
20.000
67.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
21649
21649
WITTE-CENTER_LONG
M32x1
42
120
20.000
106.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
21649-1
21649-1
WITTE-CENTER_LONG
M32x1
42
120
20.000
106.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성