카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
BCIB-H - BraceCONDUIT, heavy, BCIB-H, polyamide PA12 HB
WISKA
Brace
Brace CONDUIT, Non-metallic
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/brace/brace_conduit_kunststoff/bcib_h.prj},{NB=BCIB-H-48-BK10109228},{CNSORDERNO=10109228},{TYP=BCIB-H-48-BK},{RAL=RAL 9005},{NW=48},{DA=54.5},{DI=46.5},{A=4.3},{B=4.1},{R=102.0},{S=0.4},{CNSMAT=PA UL94-HB},{ETEMP=-40°C to 120°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{VERS=9},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10109228/bcib-h-48-bk.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10109228/bcib-h-48-bk.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
DI
Diameter inside
[mm]
A
Profile width
[mm]
B
Spiral wide
[mm]
R
Bending radius
[mm]
S
wall thickness
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKABCIB-H-07-BK10109220
10109220
BCIB-H-07-BK
RAL 9005
7
10.0
6.8
2.7
1.8
15.0
0.2
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-10-BK10109221
10109221
BCIB-H-10-BK
RAL 9005
10
13.0
9.8
2.7
1.8
21.0
0.3
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-12-BK10109222
10109222
BCIB-H-12-BK
RAL 9005
12
15.8
12.0
3.1
2.2
28.0
0.3
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-14-BK10109223
10109223
BCIB-H-14-BK
RAL 9005
14
18.5
14.2
3.3
2.9
34.0
0.3
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-17-BK10109224
10109224
BCIB-H-17-BK
RAL 9005
17
21.0
16.8
3.3
2.3
36.0
0.3
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-23-BK10109225
10109225
BCIB-H-23-BK
RAL 9005
23
28.5
22.9
3.4
2.3
49.0
0.4
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-29-BK10109226
10109226
BCIB-H-29-BK
RAL 9005
29
34.5
28.9
3.4
3.4
67.0
0.4
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
25
WISKABCIB-H-36-BK10109227
10109227
BCIB-H-36-BK
RAL 9005
36
42.5
35.2
4.2
4.1
81.0
0.4
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
25
WISKABCIB-H-48-BK10109228
10109228
BCIB-H-48-BK
RAL 9005
48
54.5
46.5
4.3
4.1
102.0
0.4
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
25
WISKABCIB-H-07-BG10109229
10109229
BCIB-H-07-BG
RAL 7031
7
10.0
6.8
2.7
1.8
15.0
0.2
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-10-BG10109230
10109230
BCIB-H-10-BG
RAL 7031
10
13.0
9.8
2.7
1.8
21.0
0.3
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-12-BG10109231
10109231
BCIB-H-12-BG
RAL 7031
12
15.8
12.0
3.1
2.2
28.0
0.3
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-14-BG10109232
10109232
BCIB-H-14-BG
RAL 7031
14
18.5
14.2
3.3
2.9
34.0
0.3
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-17-BG10109233
10109233
BCIB-H-17-BG
RAL 7031
17
21.0
16.8
3.3
2.3
36.0
0.3
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-23-BG10109234
10109234
BCIB-H-23-BG
RAL 7031
23
28.5
22.9
3.4
2.3
49.0
0.4
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
50
WISKABCIB-H-29-BG10109235
10109235
BCIB-H-29-BG
RAL 7031
29
34.5
28.9
3.4
3.4
67.0
0.4
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
25
WISKABCIB-H-36-BG10109236
10109236
BCIB-H-36-BG
RAL 7031
36
42.5
35.2
4.2
4.1
81.0
0.4
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
25
WISKABCIB-H-48-BG10109237
10109237
BCIB-H-48-BG
RAL 7031
48
54.5
46.5
4.3
4.1
102.0
0.4
PA UL94-HB
-40°C to 120°C
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성