카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
KRASS - WHK conduit fitting for kable and tube, KRASS
WISKA
Junction boxes, Plastic
WHK-Junction boxes
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/abzweigkaesten_kunststoff/abzweigkaesten_whk_608/krass.prj},{NB=KRASS 20/2.510105993},{CNSORDERNO=10105993},{TYP=KRASS 20/2.5},{CADINFO=CAD data on request},{RAL=RAL 7035},{DA=20.0},{CD=5.0 - 13.0},{CNSMAT=PP},{NOTE1=Pug in conduit fitting, for 2.5mm wall thickness},{ETEMP=-20°C to 60°C},{CNSQUANTITY=50},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10105993/krass-2025.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10105993/krass-2025.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
CADINFO
CAD-data information
ⁿ/ₐ
RAL
RAL colour
ⁿ/ₐ
DA
Diameter outside
[mm]
CD
Cable diameter
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
NOTE1
Remarks 1
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
KRASS 20/2.510105993
10105993
KRASS 20/2.5
CAD data on request
RAL 7035
20.0
5.0 - 13.0
PP
Pug in conduit fitting, f...
-20°C to 60°C
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성