카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Sprockets - Sprockets with integrated ball bearing
Wippermann
Sprockets
Sprockets with integrated ball bearing
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/kettenraeder/kettenraeder_mit_kugellager_spr/kettenraeder_mit_kugellager_spr.prj},{NB=8051 0462 0180},{CNSORDERNO=8051 0462 0180},{INFO=PDF Catalog},{AUS=Standard},{WIP=462},{ISO=08 B-1},{P=12.700},{B1=7.75},{D1=8.51},{L1=17.0},{Z=18},{ZB=7.2},{D0=73.14},{DK=78.8},{D=16},{L=18.3},{C=7.5},{C0=4.5},{ECLASS=23-17-04-50},{ZTNR=84839089},{D2=22.4},{F=40.000},{B=12.000},{ZB1=7.2},{D3=0},{AUSVIS=Standardkette}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
ZB
Tooth width
[mm]
D0
PCD
[mm]
D
bearing diameter
[mm]
L
mill length
[mm]
C
Load ratings
[kN]
C0
Load ratings
[kN]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
8051 0455 0210
8051 0455 0210
Standard chain
455
06 B-1
9.530
21
5.3
63.91
16
18.3
7.5
4.5
23-17-04-50
84839089
8051 0331 0180
8051 0331 0180
Standard chain
331
081
12.700
18
3.0
73.14
16
18.3
7.5
4.5
23-17-04-50
84839089
8051 0332 0180
8051 0332 0180
Standard chain
332
-
12.700
18
4.5
73.14
16
18.3
7.5
4.5
23-17-04-50
84839089
8051 0462 0180
8051 0462 0180
Standard chain
462
08 B-1
12.700
18
7.2
73.14
16
18.3
7.5
4.5
23-17-04-50
84839089
8051 0501 0170
8051 0501 0170
Standard chain
501
10 B-1
15.875
17
9.1
86.39
16
18.3
7.5
4.5
23-17-04-50
84839089
8051 0513 0150
8051 0513 0150
Standard chain
513
12 B-1
19.050
15
11.1
91.63
16
18.3
7.5
4.5
23-17-04-50
84839089
8051 0548 0120
8051 0548 0120
Standard chain
548
16 B-1
25.400
12
16.2
98.14
20
17.7
10.1
6.3
23-17-04-50
84839089
8051 0563 0130
8051 0563 0130
Standard chain
563
20 B-1
31.750
13
18.5
132.67
25
21.0
11.0
7.1
23-17-04-50
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성