카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
WN 9000 A - Stud Type-"NY-LEV®" Nylon Base Leveling Mounts, Type A With Lag Bolt Holes, Without Rubber Pad
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Levelling feet
WN 9000
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/levelling_feet/wn9000/wn9000_s_a_asmtab.prj},{NB=Stud Type-Nylon Base Leveling Mount WN 9000-3.15-M12-8.00-A (0)},{PARTNUMBER=WN 9000-3.15-M12-8.00-A},{ITEMID=12N8WP2},{ANGLE=0},{D1=3.15},{D2=M12},{D2X=12},{L1=8},{L2=1.64},{L3=0.70},{K=2.19},{D3=0.354},{AF=0.393},{ML=4795},{WEIGHT=0.24300},{CTN=84879090},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details},{PPATH=wn9000_s_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[인치]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[인치]
L2
[인치]
L3
[인치]
K
[인치]
D3
[인치]
AF
[인치]
ML
Max Load (lbs) Plain Base
[kg]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M10-3.00-A
1.97
M10
3
1.56
0.70
1.32
0.256
0.314
3836
0.09300
84879090
YES
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M10-4.00-A
1.97
M10
4
1.56
0.70
1.32
0.256
0.314
3836
0.10400
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M10-5.00-A
1.97
M10
5
1.56
0.70
1.32
0.256
0.314
3836
0.11700
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M10-6.00-A
1.97
M10
6
1.60
0.70
1.32
0.256
0.314
3836
0.11800
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M12-3.00-A
1.97
M12
3
1.56
0.70
1.32
0.256
0.393
3836
0.11700
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M12-4.00-A
1.97
M12
4
1.56
0.70
1.32
0.256
0.393
3836
0.13300
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M12-5.00-A
1.97
M12
5
1.56
0.70
1.32
0.256
0.393
3836
0.15200
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M12-6.00-A
1.97
M12
6
1.60
0.70
1.32
0.256
0.393
3836
0.17000
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M16-3.00-A
1.97
M16
3
1.56
0.70
1.32
0.256
0.511
3836
0.18400
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M16-4.00-A
1.97
M16
4
1.56
0.70
1.32
0.256
0.511
3836
0.21400
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M16-5.00-A
1.97
M16
5
1.56
0.70
1.32
0.256
0.511
3836
0.24700
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M16-6.00-A
1.97
M16
6
1.60
0.70
1.32
0.256
0.511
3836
0.28000
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M16-8.00-A
1.97
M16
8
1.64
0.70
1.32
0.256
0.511
3836
0.34400
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M10-3.00-A
3.15
M10
3
1.56
0.70
2.19
0.354
0.314
4795
0.13000
84879090
YES
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M10-4.00-A
3.15
M10
4
1.56
0.70
2.19
0.354
0.314
4795
0.14100
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M10-5.00-A
3.15
M10
5
1.56
0.70
2.19
0.354
0.314
4795
0.15400
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M10-6.00-A
3.15
M10
6
1.60
0.70
2.19
0.354
0.314
4795
0.15500
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M12-3.00-A
3.15
M12
3
1.56
0.70
2.19
0.354
0.393
4795
0.15400
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M12-4.00-A
3.15
M12
4
1.56
0.70
2.19
0.354
0.393
4795
0.17000
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M12-5.00-A
3.15
M12
5
1.56
0.70
2.19
0.354
0.393
4795
0.17500
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M12-6.00-A
3.15
M12
6
1.60
0.70
2.19
0.354
0.393
4795
0.20700
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M12-8.00-A
3.15
M12
8
1.64
0.70
2.19
0.354
0.393
4795
0.24300
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M16-3.00-A
3.15
M16
3
1.56
0.70
2.19
0.354
0.511
5004
0.22100
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M16-4.00-A
3.15
M16
4
1.56
0.70
2.19
0.354
0.511
5004
0.25100
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M16-5.00-A
3.15
M16
5
1.56
0.70
2.19
0.354
0.511
5004
0.28400
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성