피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
EN 628 A - Ergostyle® Bridge Handles With Tapped Inserts Inch
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet ”U“ handles
EN 628
EN 628 A
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_2/cabinet_u_handles/gn628/gn628_a/gn628_a_inch.prj},{NB=Ergostyle Bridge Handle EN 628-132-5/16x18-A-DGR},{PARTNUMBER=EN 628-132-5/16x18-A-DGR},{ITEMID=628-132-5/16x18-A-DGR},{L1=132},{L1X=132.0},{AUSWAHL=schwarzgrau(DSG),orange(OR),grau,(DGR),gelb(DGB),blau(DBL),rot(DRT),green(DGN)},{D1=5/16x18},{D1X=7.9375},{D2=8.5},{D3=27},{D4=0},{D4X=0.000},{D5=0},{D5X=0.000},{H1=42},{H2=17.5},{H2X=17.500},{L2=159},{L3=105},{S=9.5},{SX=9.500},{T1=13},{T2=10.5},{FARBEVIS=grau},{T2X=10.500},{R1=254.000},{R2=254.000},{A1=29.000},{R3=50.000},{A2=31.000},{VERS=4},{PPATH=gn628_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0820},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
Tapped
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
L2
[mm]
L3
min.
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
FARBEVIS
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Surface
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-94-1/4x20-A-DSG
94
1/4x20
22
35
116
72
7.5
12
black-gray
DSG
0.0500
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-94-1/4x20-A-DOR
94
1/4x20
22
35
116
72
7.5
12
orange
DOR
0.0770
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-94-1/4x20-A-DGR
94
1/4x20
22
35
116
72
7.5
12
grey
DGR
0.0770
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-94-1/4x20-A-DGB
94
1/4x20
22
35
116
72
7.5
12
yellow
DGB
0.0770
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-94-1/4x20-A-DBL
94
1/4x20
22
35
116
72
7.5
12
blue
DBL
0.0770
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-94-1/4x20-A-DRT
94
1/4x20
22
35
116
72
7.5
12
red
DRT
0.0770
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-94-1/4x20-A-DGN
94
1/4x20
22
35
116
72
7.5
12
green
DGN
0.0770
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-117-5/16x18-A-DSG
117
5/16x18
26
39
143
91
8.5
13
black-gray
DSG
0.0720
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-117-5/16x18-A-DOR
117
5/16x18
26
39
143
91
8.5
13
orange
DOR
0.0720
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-117-5/16x18-A-DGR
117
5/16x18
26
39
143
91
8.5
13
grey
DGR
0.0720
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-117-5/16x18-A-DGB
117
5/16x18
26
39
143
91
8.5
13
yellow
DGB
0.0720
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-117-5/16x18-A-DBL
117
5/16x18
26
39
143
91
8.5
13
blue
DBL
0.0720
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-117-5/16x18-A-DRT
117
5/16x18
26
39
143
91
8.5
13
red
DRT
0.0720
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-117-5/16x18-A-DGN
117
5/16x18
26
39
143
91
8.5
13
green
DGN
0.0720
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-132-5/16x18-A-DSG
132
5/16x18
27
42
159
105
9.5
13
black-gray
DSG
0.0820
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-132-5/16x18-A-DOR
132
5/16x18
27
42
159
105
9.5
13
orange
DOR
0.0820
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-132-5/16x18-A-DGR
132
5/16x18
27
42
159
105
9.5
13
grey
DGR
0.0820
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-132-5/16x18-A-DGB
132
5/16x18
27
42
159
105
9.5
13
yellow
DGB
0.0820
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-132-5/16x18-A-DBL
132
5/16x18
27
42
159
105
9.5
13
blue
DBL
0.0820
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-132-5/16x18-A-DRT
132
5/16x18
27
42
159
105
9.5
13
red
DRT
0.0820
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-132-5/16x18-A-DGN
132
5/16x18
27
42
159
105
9.5
13
green
DGN
0.0820
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-150-5/16x18-A-DSG
150
5/16x18
28
45
180
122
9.5
13
black-gray
DSG
0.0980
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-150-5/16x18-A-DOR
150
5/16x18
28
45
180
122
9.5
13
orange
DOR
0.1000
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-150-5/16x18-A-DGR
150
5/16x18
28
45
180
122
9.5
13
grey
DGR
0.0760
39263000
YES
Ergostyle® Bridge Handle ...
EN 628-150-5/16x18-A-DGB
150
5/16x18
28
45
180
122
9.5
13
yellow
DGB
0.0760
39263000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성