피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
English
design B5 - standard braking motors
Walther Flender
Motoren
three-phase AC brake motors
standard motors
Normmotoren
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/drehstorm_bremsmotoren/normmotoren/normmotoren_carpanelli/bremsnorm_b5_carp.prj},{NB=B5 90La/2 BR AC},{D=24},{F=165},{K=130},{E=50},{N=3.5},{P5=200},{V=12.0},{X=176},{F123=165},{I=246},{K123=130},{N123=3.5},{P5123=200},{Q=50},{R=60},{S=10},{V123=12.0},{W123=146},{X123=176},{F100=33},{I100=246},{M100=110},{N100=110},{Q100=50},{R100=60},{S100=10},{VK=15.300},{SK=6.000},{CK=55},{VERS=90.000},{VERS2=1.000},{TTT=27.000},{AAA=24.000},{GGG=8.000},{CCC1=6.647},{DDD=20.000},{CCC=8.000},{EEE=28.000},{HIDE=1.000},{AA=24},{BB=50},{DD=20},{EE=28},{FF=35},{GG=8},{HH=7},{TT=27.0},{FX=35.000},{GX=8.000},{TX=27.000},{HLH1=44.500},{HLH2=132.500},{HLH3=79.000},{FFFF=35.000},{TTTT=27.000},{GGGG=8.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000},{BG=90L},{PZ=2},{LA=2.2},{HLH=},{FL=},{ZM=},{BR=AC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BG
motor size
ⁿ/ₐ
ST
standard version
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P5
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
B5 56a/2 BR AC
56
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
9
100
80
20
213
3.0
120
7.0
193
110
193
B5 63a/2 BR AC
63
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
11
115
95
23
241
3.0
140
10.0
218
123
218
B5 71a/2 BR AC
71
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
14
130
110
30
276
3.5
160
10.0
246
138
246
B5 80a/2 BR AC
80
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
19
165
130
40
317
3.5
200
12.0
277
156
277
B5 90Sa/2 BR AC
90S
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
24
165
130
50
342
3.5
200
12.0
292
176
292
B5 90La/2 BR AC
90L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
24
165
130
50
366
3.5
200
12.0
316
176
316
B5 100a/2 BR AC
100
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
28
215
180
60
430
4.0
250
14.5
370
194
370
B5 112a/2 BR AC
112
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
28
215
180
60
466
4.0
250
14.5
406
220
406
B5 132Sa/2 BR AC
132S
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
38
265
230
80
540
4.0
300
14.5
460
256
460
B5 132La/2 BR AC
132L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
38
265
230
80
580
4.0
300
14.5
500
256
500
B5 160Sa/2 BR AC
160S
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
42
300
250
110
730
5.0
350
18.5
620
310
620
B5 160La/2 BR AC
160L
230V/400V 50Hz IP54 ISO-K...
42
300
250
110
774
5.0
350
18.5
664
310
664
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성