카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Überwurfmutter - Überwurfmutter
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/1_ueberwurfmutter.prj},{NB=7000382300},{BZ=7000382300},{VK=40-N-14-SST},{D1=14},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D3TYP=UNEF},{SW3=25},{H=15.0},{D2=14.3},{D4=16.9},{D5=22.6},{D6=24.7},{D7=22.6},{D8=24.7},{T1=0.8},{T2=3.0},{T3=4.5},{T4=1.0},{RAL=9.3},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[인치]
SW3
Schlüsselweite SW3
[mm]
H
[mm]
7000380700
7000380700
40-N-6-SST
6
7/16 - 20 UNF
14
12.5
7000381100
7000381100
40-N-8-SST
8
1/2 - 20 UNF
16
13.0
7000381500
7000381500
40-N-10-SST
10
5/8 - 20 UN
19
14.0
7000381900
7000381900
40-N-12-SST
12
3/4 - 20 UNEF
22
15.0
7000382300
7000382300
40-N-14-SST
14
7/8 - 20 UNEF
25
15.0
7000382700
7000382700
40-N-15-SST
15
7/8 - 20 UNEF
25
15.0
7000383100
7000383100
40-N-16-SST
16
7/8 - 20 UNEF
25
15.0
7000383400
7000383400
40-N-18-SST
18
1 - 20 UNEF
30
15.5
7000383800
7000383800
40-N-20-SST
20
1 1/8 - 20 UN
32
15.5
7000384200
7000384200
40-N-22-SST
22
1 1/8 - 20 UN
32
15.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성