카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Aufschraubstutzen - Aufschraubstutzen
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/16_aufschraubstutzen_ig.prj},{NB=7005764000},{BZ=7005764000},{VK=40-S-14-IG1/2-SST},{D1=14},{D2=G 1/2},{D2NDM=20.955},{DY=11.5},{LG=36.0},{L2=32.8},{D3P=1.5},{SW1=27},{I=15.0},{D3=7/8-20 UNEF},{D3NDM=22.225},{D4=20.3},{D5=26.7},{L3=11.0},{L1=19.5},{L4=3.2},{L5=0.85},{D6=14.48},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
DY
[mm]
LG
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Schlüsselweite SW3
[mm]
I
[mm]
7005764400
7005764400
40-S-6-IG1/8-SST
6
G 1/8
4.5
25.5
22.9
17
8.5
7005764300
7005764300
40-S-8-IG1/4-SST
8
G 1/4
6.5
31.5
28.8
19
12.5
7005764200
7005764200
40-S-10-IG1/4-SST
10
G 1/4
8.0
31.5
28.5
19
12.5
7005764100
7005764100
40-S-12-IG3/8-SST
12
G 3/8
10.0
33.5
30.4
22
12.5
7005764000
7005764000
40-S-14-IG1/2-SST
14
G 1/2
11.5
36.0
32.8
27
15.0
7005763900
7005763900
40-S-15-IG1/2-SST
15
G 1/2
12.0
36.0
32.7
27
15.0
7005763800
7005763800
40-S-16-IG1/2-SST
16
G 1/2
13.0
36.0
32.5
27
15.0
7005763700
7005763700
40-S-18-IG1/2-SST
18
G 1/2
15.0
38.0
34.4
27
15.0
7005763600
7005763600
40-S-20-IG3/4-SST
20
G 3/4
16.0
40.5
36.8
36
16.5
7005763500
7005763500
40-S-22-IG3/4-SST
22
G 3/4
18.0
40.5
36.5
36
16.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성