카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Winkel Stutzen - Winkel Stutzen
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/10_winkel_stutzen.prj},{NB=7000961100},{BZ=7000961100},{VK=40-E-14-SST},{D1=14},{DY=11.5},{LG=30.0},{L2=26.8},{SW2=22},{I=13.6},{D3=7/8 - 20 UNEF},{D3NDM=0.8750},{D4=20.3},{L3=8.5},{BL2=31.5},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{RAL=3.2},{F1=3},{RD2=20.1},{RL2=18.3},{RR1=2.0},{RR2=3.0},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order Designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DY
[mm]
LG
Total length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
7000960700
7000960700
40-E-6-SST
6
4.5
20.0
17.4
12
7000960800
7000960800
40-E-8-SST
8
6.5
21.5
18.8
14
7000960900
7000960900
40-E-10-SST
10
8.0
23.5
20.5
17
7000961000
7000961000
40-E-12-SST
12
9.5
27.0
23.9
19
7000961100
7000961100
40-E-14-SST
14
11.5
30.0
26.8
22
7000961200
7000961200
40-E-15-SST
15
12.0
30.0
26.7
22
7000961300
7000961300
40-E-16-SST
16
13.0
30.0
26.5
22
7000961400
7000961400
40-E-18-SST
18
15.0
32.3
28.7
27
7000961500
7000961500
40-E-20-SST
20
16.0
33.7
30.0
30
7000961600
7000961600
40-E-22-SST
22
18.0
33.7
29.7
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성