카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
PF 12 SKIVE - Swage Ferules; Swaged ferrule for SAE 100 R2A / R2AT EN 853 2ST / 2SN EN 856 4SP / R12 hose
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Swaged Ferrules
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/pf_pressfassung/pf_pf12.prj},{NB=7000219800},{BZ=7000219800},{VK=HF-FER-DN10-OS-MORS},{BZLARGA=S3000340000010},{VKLARGA=PF 12 10},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DN2=3/8”},{DN=10.000},{A=26.000},{B=31.000},{G=50.000},{L1=22.074},{L2=27.000},{L3=28.700},{L4=0.000},{L5=0.000},{W1=23.200},{W2=20.500},{W3=17.500},{W4=14.500},{W5=0.000},{K1=0.000},{K2=0.000},{N1=0.000},{M1=0.000},{B1=0.000},{AU1=0.300},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN2
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
G
Weight
[g]
7000219500
7000219500
HF-FER-DN05-OS-MORS
S3000340000005
PF 12 05
3/16”
5.000
21.000
26.000
38.800
7000219600
7000219600
HF-FER-DN06-OS-MORS
S3000340000006
PF 12 06
1/4”
6.000
22.000
30.000
34.000
7000219700
7000219700
HF-FER-DN08-OS-MORS
S3000340000008
PF 12 08
5/16”
8.000
23.000
30.000
40.000
7000219800
7000219800
HF-FER-DN10-OS-MORS
S3000340000010
PF 12 10
3/8”
10.000
26.000
31.000
50.000
7000219900
7000219900
HF-FER-DN13-OS-MORS
S3000340000013
PF 12 13
1/2”
12.000
30.000
32.000
68.000
7000032300
7000032300
HF-FER-DN32-OS-MORS
S3000340000032
PF 12 32
1 1/4”
31.000
57.000
58.000
277.000
7000032400
7000032400
HF-FER-DN38-OS-MORS
S3000340000038
PF 12 38
1 1/2”
38.000
65.000
62.000
399.000
7000032500
7000032500
HF-FER-DN51-OS-MORS
S3000340000050
PF 12 50
2”
51.000
79.000
73.500
639.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성