카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MFL6 90 ( SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - 6000 PSI for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Flange high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mfl_flanschanschluss/mfl_mfl6_90.prj},{NB=7000102200},{BZ=7000102200},{VK=HF/F-E-DN25-6S11/4-IL},{BZLARGA=S80926032025},{VKLARGA=MFL6 90 1\"1/4 25},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DNF=1 1/4”},{DN2=1”},{DN=25.000},{L=156.000},{C=19.000},{M=82.000},{D=54.000},{H=83.500},{G=764.000},{L3=10.200},{L4=25.000},{W1=35.700},{W2=44.600},{W3=43.500},{W4=29.000},{OS=43.500},{R3=0.500},{L5=92.000},{L6=79.000},{L7=64.250},{L8=57.750},{L9=56.000},{L10=21.347},{W5=35.000},{W6=25.000},{W7=27.500},{W8=24.700},{K1=2.107},{R5=0.500},{R6=1.000},{AU1=1.000},{AU2=6.000},{LU=0.000},{CU=0.000},{LU2=0.000},{CU2=0.000},{VERSU=1.000},{VERSSU=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DNF
DN Flange
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
G
Weight
[mm]
7000101800
7000101800
HF/F-E-DN19-6S3/4-IL
S80926019019
MFL6 90 3/4" 19
3/4”
3/4”
19.000
127.500
14.000
65.500
41.300
62.000
373.000
7002297300
7002297300
HF/F-E-DN25-6S3/4-IL
S80926019025
MFL6 90 3/4" 25
3/4”
1”
25.000
142.500
14.000
68.500
41.300
62.000
450.000
7000101900
7000101900
HF/F-E-DN19-6S1-IL
S80926025019
MFL6 90 1" 19
1”
3/4”
19.000
127.500
14.000
65.500
47.600
68.000
445.000
7000102100
7000102100
HF/F-E-DN25-6S1-IL
S80926025025
MFL6 90 1" 25
1”
1”
25.000
154.500
19.000
80.500
47.600
74.000
650.000
7000073900
7000073900
HF/F-E-DN32-6S1
S80926025032
MFL6 90 1" 32
1”
1 1/4”
31.000
164.000
19.000
84.000
47.600
74.000
760.000
7000102200
7000102200
HF/F-E-DN25-6S11/4-IL
S80926032025
MFL6 90 1"1/4 25
1 1/4”
1”
25.000
156.000
19.000
82.000
54.000
83.500
764.000
7000102300
7000102300
HF/F-E-DN32-6S11/4-IL
S80926032032
MFL6 90 1"1/4 32
1 1/4”
1 1/4”
31.000
182.000
25.000
102.000
54.000
93.000
1044.000
7002297400
7002297400
HF/F-E-DN38-6S11/4-IL
S80926032038
MFL6 90 1"1/4 38
1 1/4”
1 1/2”
38.000
196.000
25.000
104.500
54.000
93.000
1170.000
7000102400
7000102400
HF/F-E-DN32-6S11/2-IL
S80926038032
MFL6 90 1"1/2 32
1 1/2”
1 1/4”
31.000
182.000
25.000
102.000
63.500
101.500
1263.000
7000102500
7000102500
HF/F-E-DN38-6S11/2-IL
S80926038038
MFL6 90 1"1/2 38
1 1/2”
1 1/2”
38.000
213.500
31.000
122.000
63.500
110.000
1721.000
7002297500
7002297500
HF/F-E-DN38-6S2-IL
S80926050038
MFL6 90 2" 38
2”
1 1/2”
38.000
215.500
31.000
124.000
79.400
126.000
2443.000
7000102600
7000102600
HF/F-E-DN51-6S2-IL
S80926050050
MFL6 90 2" 50
2”
2”
51.000
250.500
41.000
146.500
79.400
141.000
3184.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성