카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKM/L 90 (DIN 3868) - Universal conical seal 24° / 60°
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dkso_dichtkegel_sonstige/dkso_dkml_90.prj},{NB=7000296400},{BZ=7000296400},{DN=10.000},{CH=19.000},{L=63.000},{C=7.000},{H=38.000},{M=33.500},{G=60.000},{FX=16.000},{L1=0.433},{L2=7.327},{L3=4.077},{L4=4.500},{L5=5.000},{L6=8.500},{L7=15.200},{L8=38.000},{L9=34.000},{L10=31.500},{L11=7.500},{L12=12.400},{L13=16.000},{L14=8.211},{W1=16.500},{W2=13.600},{W3=16.600},{W4=11.500},{W5=11.700},{W6=11.000},{W7=3.804},{W8=15.000},{W9=10.500},{W10=13.500},{W11=15.000},{W12=15.700},{W13=16.200},{W14=18.800},{W15=20.939},{OS=15.500},{R1=0.200},{R2=0.200},{R3=0.200},{R4=0.500},{R5=0.500},{R6=0.000},{R7=0.200},{R8=1.000},{R9=2.000},{R10=0.500},{A1=0.250},{A2=0.200},{KA2=0.000},{A3=0.299},{AU1=0.500},{AU2=0.300},{DL=3.500},{DW1=8.211},{DW2=0.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
ND
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
G
Weight
[g]
7000296100
7000296100
HF/24/60-SWE-L8-DN06
S30538306006A
DKM/L 90 14x1,5 08L 06
L 8
M 14x1,5
1/4”
6.000
17.000
55.000
4.000
30.000
27.000
50.000
7000296200
7000296200
HF/24/60-SWE-L10-DN06
S30538308006A
DKM/L 90 16x1,5 10L 06
L 10
M 16x1,5
1/4”
6.000
19.000
56.000
4.000
30.000
28.000
50.000
7000296300
7000296300
HF/24/60-SWE-L10-DN08
S30538308008A
DKM/L 90 16x1,5 10L 08
L 10
M 16x1,5
5/16”
8.000
19.000
58.000
5.500
30.000
30.000
60.000
7000296400
7000296400
HF/24/60-SWE-L10-DN10
S30538308010A
DKM/L 90 16x1,5 10L 10
L 10
M 16x1,5
3/8”
10.000
19.000
63.000
7.000
38.000
33.500
60.000
7000296500
7000296500
HF/24/60-SWE-L12-DN08
S30538310008A
DKM/L 90 18x1,5 12L 08
L 12
M 18x1,5
5/16”
8.000
22.000
58.000
5.500
30.500
30.000
70.000
7000296600
7000296600
HF/24/60-SWE-L12-DN10
S30538310010A
DKM/L 90 18x1,5 12L 10
L 12
M 18x1,5
3/8”
10.000
22.000
64.000
7.000
35.000
34.500
80.000
7000296700
7000296700
HF/24/60-SWE-L15-DN10
S30538313010A
DKM/L 90 22x1,5 15L 10
L 15
M 22x1,5
3/8”
10.000
27.000
64.000
7.000
35.500
34.500
90.000
7000296800
7000296800
HF/24/60-SWE-L15-DN12
S30538313013A
DKM/L 90 22x1,5 15L 13
L 15
M 22x1,5
1/2”
12.000
27.000
71.500
9.500
39.500
42.000
100.000
7000296900
7000296900
HF/24/60-SWE-L18-DN16
S30538316016A
DKM/L 90 26x1,5 18L 16
L 18
M 26x1,5
5/8”
16.000
32.000
88.000
12.500
49.500
54.000
150.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성