카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
CEL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1) - Males 24° metric tread Light series
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Males 24° BSP and metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/ag_aussengewinde_nippel/ag_cel.prj},{NB=7000050000},{BZ=7000050000},{VK=HF/24-S-L15-DN10},{BZLARGA=S30148915010A},{VKLARGA=CEL 15L 10},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{DN24=L 15},{F=M 22x1.5},{NDF=22.000},{NDL=9.022},{P=1.500},{DN2=3/8''},{DN=10.000},{CH=24.000},{L=53.500},{C=7.000},{D=24.000},{E=12.000},{G=50.000},{N1=6.000},{N2=7.500},{N3=10.000},{M1=6.750},{M2=5.250},{M3=10.500},{M4=9.850},{A=0.300},{A1=5.410},{A2=7.500},{A3=8.400},{A4=0.299},{A5=0.935},{K1=168.000},{K2=4.953},{K3=0.000},{K4=49.953},{R1=0.500},{R2=0.500},{R3=1.000},{R4=0.000},{CU=15.000},{AU=0.300},{LU=7.000},{KU=135.000},{AU2=1.155},{CU2=11.000},{KU2=120.000},{LU2=15.000},{VERS=2.000},{VERSU=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BZ
Order no. VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order no. VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN24
DN 24
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
Weight
[g]
7000049000
7000049000
HF/24-S-L6-DN05
S30148906005
CEL 06L 05
L 6
M 12x1.5
3/16''
5.000
14.000
43.000
3.000
21.000
11.000
16.000
7000049200
7000049200
HF/24-S-L6-DN06
S30148906006A
CEL 06L 06
L 6
M 12x1.5
1/4''
6.000
14.000
49.000
4.000
21.000
11.000
18.000
7000049300
7000049300
HF/24-S-L8-DN06
S30148908006
CEL 08L 06
L 8
M 14x1.5
1/4''
6.000
17.000
49.000
4.000
21.000
11.000
21.000
7000049400
7000049400
HF/24-S-L10-DN06
S30148910006A
CEL 10L 06
L 10
M 16x1.5
1/4''
6.000
17.000
50.000
4.000
22.000
11.000
24.000
7000049600
7000049600
HF/24-S-L10-DN08
S30148910008
CEL 10L 08
L 10
M 16x1.5
5/16''
8.000
17.000
50.000
5.500
22.000
11.000
26.000
7000049800
7000049800
HF/24-S-L10-DN10
S30148910010
CEL 10L 10
L 10
M 16x1.5
3/8''
10.000
17.000
52.500
7.000
23.000
12.000
28.000
7000049500
7000049500
HF/24-S-L12-DN06
S30148912006A
CEL 12L 06
L 12
M 18x1.5
1/4''
6.000
19.000
51.000
4.000
23.000
12.000
31.000
7000049700
7000049700
HF/24-S-L12-DN08
S30148912008A
CEL 12L 08
L 12
M 18x1.5
5/16''
8.000
19.000
51.000
5.500
23.000
12.000
31.000
7000049900
7000049900
HF/24-S-L12-DN10
S30148912010
CEL 12L 10
L 12
M 18x1.5
3/8''
10.000
19.000
52.500
7.000
23.000
12.000
36.000
7002124900
7002124900
HF/24-S-L12-DN13
S30148912013
CEL 12L 13
L 12
M 18x1.5
1/2''
12.000
22.000
53.500
9.500
24.000
13.000
40.000
7000050000
7000050000
HF/24-S-L15-DN10
S30148915010A
CEL 15L 10
L 15
M 22x1.5
3/8''
10.000
24.000
53.500
7.000
24.000
12.000
50.000
7000050100
7000050100
HF/24-S-L15-DN12
S30148915013A
CEL 15L 13
L 15
M 22x1.5
1/2''
12.000
24.000
54.500
9.500
25.000
13.000
57.000
7002125300
7002125300
HF/24-S-L15-DN16
S30148915016
CEL 15L 16
L 15
M 22x1.5
5/8''
16.000
24.000
59.000
12.500
25.000
13.000
75.000
7002125500
7002125500
HF/24-S-L18-DN10
S30148918010
CEL 18L 10
L 18
M 26x1.5
3/8''
10.000
27.000
54.500
7.000
25.000
13.000
60.000
7000050200
7000050200
HF/24-S-L18-DN12
S30148918013A
CEL 18L 13
L 18
M 26x1.5
1/2''
12.000
27.000
55.500
9.500
26.000
14.000
72.000
7000050300
7000050300
HF/24-S-L18-DN16
S30148918016A
CEL 18L 16
L 18
M 26x1.5
5/8''
16.000
27.000
60.000
12.500
26.000
14.000
83.000
7002125900
7002125900
HF/24-S-L18-DN19
S30148918019
CEL 18L 19
L 18
M 26x1.5
3/4''
19.000
27.000
66.500
15.000
27.500
15.500
100.000
7002126100
7002126100
HF/24-S-L22-DN16
S30148922016
CEL 22L 16
L 22
M 30x2
5/8''
16.000
32.000
62.000
12.500
28.000
14.000
100.000
7000050600
7000050600
HF/24-S-L22-DN19
S30148922019A
CEL 22L 19
L 22
M 30x2
3/4''
19.000
32.000
68.500
15.000
29.500
15.500
123.000
7000050700
7000050700
HF/24-S-L28-DN25
S30148928025A
CEL 28L 25
L 28
M 36x2
1''
25.000
41.000
77.500
19.500
30.500
16.500
230.000
7000050800
7000050800
HF/24-S-L35-DN32
S30148935032A
CEL 35L 32
L 35
M 45x2
1 1/4''
31.000
46.000
91.000
26.000
36.500
20.500
339.000
7000050900
7000050900
HF/24-S-L42-DN38
S30148942038A
CEL 42L 38
L 42
M 52x2
1 1/2''
38.000
55.000
95.500
32.000
37.500
21.500
457.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성