카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Connecting flange coupling low pressure ZAKO - 60 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO LP flared flanges
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/anschlussfl_zako_lp.prj},{NB=0518662000},{BZ=0518662000},{VK=Z-TPO-LP60,3x4,5-3S21/2-M12},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=60,3 x 4,5},{D1=60.300},{S=4.500},{NW=2 1/2\"},{D2=85},{D3=47.5},{L2=42},{L3=15},{I=18.0},{ZS=M 12 x 60},{A=114},{B=109},{AM=85},{S1=50.8},{S2=88.9},{ORING=69,44 x 3,53},{SORING=3.530},{PAGE=258},{ID=62.300},{ID2=67.000},{FLH=20.500},{BOHRD=13.500},{FLW=26.000},{RFL1=54.000},{RFL2=13.000},{BKD=61.000},{DA=51.300},{KRH1=61.000},{L31=15.000},{FD=62.000},{ORNDI=67.600},{ORNDA=76.000},{ORNT=2.800},{ZH=6.000},{SNDM=12.000},{SL=60.000},{K=12.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{T=6.000},{STL=36.000},{V=1.200},{SKDM=9.853}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
NW
Flange size
[인치]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L2
Length l2, approximagte
[mm]
L3
Length l3
[mm]
I
Thread length i
[mm]
ZS
Cylinder screw (4x)
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
S1
Distance
[mm]
S2
Distance
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0518602000
0518602000
Z-TPO-LP48,3x3,2-3S11/2-M...
48,3 x 3,2
1 1/2"
63
39.0
35
10
15.5
M 12 x 50
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0518622000
0518622000
Z-TPO-LP48,3x4-3S11/2-M12
48,3 x 4
1 1/2"
63
36.5
35
10
15.5
M 12 x 50
94
83
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0518802000
0518802000
Z-TPO-LP60,3x3,6-3S2-M12
60,3 x 3,6
2"
72
49.0
42
15
18.0
M 12 x 60
102
97
85
42.9
77.8
56,74 x 3,53
0518642000
0518642000
Z-TPO-LP60,3x3,6-3S21/2-M...
60,3 x 3,6
2 1/2"
85
49.0
42
15
18.0
M 12 x 60
114
109
85
50.8
88.9
69,44 x 3,53
0518662000
0518662000
Z-TPO-LP60,3x4,5-3S21/2-M...
60,3 x 4,5
2 1/2"
85
47.5
42
15
18.0
M 12 x 60
114
109
85
50.8
88.9
69,44 x 3,53
0518682000
0518682000
Z-TPO-LP76,1x3,6-3S3-M16
76,1 x 3,6
3"
100
65.5
50
16
20.0
M 16 x 70
135
131
210
61.9
106.4
85,32 x 3,53
0518702000
0518702000
Z-TPO-LP76,1x4,5-3S3-M16
76,1 x 4,5
3"
100
63.5
50
16
20.0
M 16 x 70
135
131
210
61.9
106.4
85,32 x 3,53
0518722000
0518722000
Z-TPO-LP88,9x3,6-3S31/2-M...
88,9 x 3,6
3 1/2"
114
78.0
56
20
19.0
M 16 x 75
152
140
210
69.9
120.7
98,02 x 3,53
0518742000
0518742000
Z-TPO-LP88,9x5-3S31/2-M16
88,9 x 5
3 1/2"
114
74.5
56
20
19.0
M 16 x 75
152
140
210
69.9
120.7
98,02 x 3,53
0518762000
0518762000
Z-TPO-LP114,3x36-3S5-M16
114,3 x 3,6
5"
150
103.0
57
20
18.5
M 16 x 75
184
181
210
92.1
152.4
136,12 x 3,53
0518782000
0518782000
Z-TPO-LP114,3x6,3-3S5-M16
114,3 x 6,3
5"
150
96.0
57
20
18.5
M 16 x 75
184
181
210
92.1
152.4
136,12 x 3,53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성