카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Tube flange connection 6000 psi ZAKO - High pressure 400 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO flared flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/rohrfl_zako6000psi.prj},{NB=0514421900},{BZ=0514421900},{D1=65.000},{S=8.000},{D2=75},{D3=46.0},{L2=127.0},{L3=19.0},{A=133},{B=114},{AM=580},{S1=44.5},{S2=96.8},{FLH=45.000},{FLIH1=24.000},{FLIH2=10.000},{ID=67.000},{BKD=62.200},{RFL1=57.000},{RFL2=18.000},{FLW=22.000},{KRH=64.000},{KRH2=61.000},{SENKD=32.000},{SENKH=5.000},{BOHRD=22.000},{ORNT=2.800},{ORNDI=54.900},{ORNDA=63.300},{L31=11.000},{L32=8.000},{SNDM=20.000},{SL=110.000},{K=20.000},{DK=30.000},{SW=17.000},{T=10.000},{STL=52.000},{V=2.000},{SKDM=16.933},{CTRL=1.000},{VK=Z-TTO-65x8-6S2-M20-C19},{BZ1=0510301900},{BZ2=0036449900},{BZ3=0036451900},{BZ4=0510771900},{ORING=0906559990},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=65 x 8},{FG=2\"},{ZS=M 20 x 110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ1
Order no. Part 1
ⁿ/ₐ
BZ2
Order no. Part 2
ⁿ/ₐ
BZ3
Order no. Part 3
ⁿ/ₐ
BZ4
Order no. Part 4
ⁿ/ₐ
ORING
Order no. - original
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
FG
Flange size
[인치]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L2
Length l2, approximagte
[mm]
L3
Length l3
[mm]
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
S1
Distance
[mm]
S2
Distance
[mm]
0514501900
0514501900
Z-TTO-16x2-6S1/2-M8-C19
0510201900
0036009900
0036011900
0510701900
0906749990
16 x 2
1/2"
30
10.5
61.5
13.5
56
48
35
18.3
40.5
0514301900
0514301900
Z-TTO-16x2,5-6S1/2-M8-C19
0510201900
0036029900
0036031900
0510701900
0906749990
16 x 2,5
1/2"
30
9.5
61.5
13.5
56
48
35
18.3
40.5
0514311900
0514311900
Z-TTO-16x3-6S1/2-M8-C19
0510201900
0036049900
0036051900
0510701900
0906749990
16 x 3
1/2"
30
8.5
61.5
13.5
56
48
35
18.3
40.5
0514511900
0514511900
Z-TTO-20x2,5-6S3/4-M10-C1...
0510211900
0036069900
0036071900
0510711900
0906719990
20 x 2,5
3/4"
38
13.5
71.5
13.5
71
60
69
23.9
50.8
0514321900
0514321900
Z-TTO-20x3-6S3/4-M10-C19
0510211900
0036089900
0036091900
0510711900
0906719990
20 x 3
3/4"
38
12.5
71.5
13.5
71
60
69
23.9
50.8
0514331900
0514331900
Z-TTO-20x3,5-6S3/4-M10-C1...
0510211900
0036109900
0036111900
0510711900
0906719990
20 x 3,5
3/4"
38
11.0
71.5
13.5
71
60
69
23.9
50.8
0514341900
0514341900
Z-TTO-25x3-6S3/4-M10-C19
0510221900
0036129900
0036131900
0510721900
0906719990
25 x 3
3/4"
38
17.0
72.0
14.0
71
60
69
23.9
50.8
0514351900
0514351900
Z-TTO-25x4-6S3/4-M10-C19
0510221900
0036149900
0036151900
0510721900
0906719990
25 x 4
3/4"
38
15.0
72.0
14.0
71
60
69
23.9
50.8
0514361900
0514361900
Z-TTO-30x4-6S1-M12-C19
0510231900
0036169900
0036171900
0510731900
0906729990
30 x 4
1"
46
20.0
82.5
14.5
81
70
120
27.8
57.2
0514371900
0514371900
Z-TTO-30x5-6S1-M12-C19
0510231900
0036189900
0036191900
0510731900
0906729990
30 x 5
1"
46
17.0
82.5
14.5
81
70
120
27.8
57.2
0514531900
0514531900
Z-TTO-38x4-6S11/4-M14-C19
0510251900
0036229900
0036231900
0510751900
0906739990
38 x 4
1 1/4"
52
28.0
86.0
16.0
95
78
190
31.7
66.7
0514381900
0514381900
Z-TTO-38x5-6S11/4-M14-C19
0510251900
0036249900
0036251900
0510751900
0906739990
38 x 5
1 1/4"
52
26.0
86.0
16.0
95
78
190
31.7
66.7
0514391900
0514391900
Z-TTO-38x6-6S11/4-M14-C19
0510251900
0036269900
0036271900
0510751900
0906739990
38 x 6
1 1/4"
52
23.0
86.0
16.0
95
78
190
31.7
66.7
0514541900
0514541900
Z-TTO-50x5-6S11/2-M16-C19
0510281900
0036309900
0036311900
0510761900
0906549990
50 x 5
1 1/2"
63
37.0
110.0
17.0
113
95
295
36.5
79.4
0514401900
0514401900
Z-TTO-50x6-6S11/2-M16-C19
0510281900
0036329900
0036331900
0510761900
0906549990
50 x 6
1 1/2"
63
35.0
110.0
17.0
113
95
295
36.5
79.4
0514411900
0514411900
Z-TTO-50x8-6S11/2-M16-C19
0510281900
0036349900
0036351900
0510761900
0906549990
50 x 8
1 1/2"
63
31.0
110.0
17.0
113
95
295
36.5
79.4
0514551900
0514551900
Z-TTO-50x9-6S11/2-M16-C19
0510281900
0036369900
0036371900
0510761900
0906549990
50 x 9
1 1/2"
63
29.0
110.0
17.0
113
95
295
36.5
79.4
0514421900
0514421900
Z-TTO-65x8-6S2-M20-C19
0510301900
0036449900
0036451900
0510771900
0906559990
65 x 8
2"
75
46.0
127.0
19.0
133
114
580
44.5
96.8
0514501986
0514501986
Z-TTO-16x2-6S1/2-C19
0510201900
0036009900
0036011900
0510701900
0906749990
16 x 2
1/2"
30
10.5
61.5
13.5
56
48
35
18.3
40.5
0514301986
0514301986
Z-TTO-16x2,5-6S1/2-C19
0510201900
0036029900
0036031900
0510701900
0906749990
16 x 2,5
1/2"
30
9.5
61.5
13.5
56
48
35
18.3
40.5
0514311986
0514311986
Z-TTO-16x3-6S1/2-C19
0510201900
0036049900
0036051900
0510701900
0906749990
16 x 3
1/2"
30
8.5
61.5
13.5
56
48
35
18.3
40.5
0514511986
0514511986
Z-TTO-20x2,5-6S3/4-C19
0510211900
0036069900
0036071900
0510711900
0906719990
20 x 2,5
3/4"
38
13.5
71.5
13.5
71
60
69
23.9
50.8
0514321986
0514321986
Z-TTO-20x3-6S3/4-C19
0510211900
0036089900
0036091900
0510711900
0906719990
20 x 3
3/4"
38
12.5
71.5
13.5
71
60
69
23.9
50.8
0514331986
0514331986
Z-TTO-20x3,5-6S3/4-C19
0510211900
0036109900
0036111900
0510711900
0906719990
20 x 3,5
3/4"
38
11.0
71.5
13.5
71
60
69
23.9
50.8
0514341986
0514341986
Z-TTO-25x3-6S3/4-C19
0510221900
0036129900
0036131900
0510721900
0906719990
25 x 3
3/4"
38
17.0
72.0
14.0
71
60
69
23.9
50.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성