카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Elbow SAE flange coupling, high pressure (6000 psi) - With cutting ring connection and separated SAE flange, hole pattern template according to SAE J 518 c / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/winkel_sae_flansch_verschr_hd.prj},{NB=0305462081},{BZ=0305462081},{CTRL=2.000},{L1=87},{L2=56.0},{L3=76},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{I=25},{A=113},{B=95},{AM=210},{S1=36.5},{S2=79.4},{D=47.220},{S=3.530},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{AK=63.500},{HD=50.800},{H1=30.000},{H2=12.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=45.700},{ORNDA=53.900},{ANB=64.300},{ANH=12.000},{GH=43.000},{DB=51.600},{RA=48.000},{RB=17.000},{SD=30.000},{H3=37.000},{BOHRUNG=36.000},{NDMS=16.000},{LS=55.000},{BS=49.000},{KS=16.000},{TS=8.000},{DKS=24.000},{SWS=14.000},{CHMF=1.600},{VK=24-FEO-S38-6S11/2-M16},{BZ1=0397902050},{BZ2=0396462000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
BZ1
Order no. Part 1
ⁿ/ₐ
BZ2
Order no. Part 2
ⁿ/ₐ
BZ4
Order no. Part 4
ⁿ/ₐ
BZ5
Order no. Part 5
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
FG
Flange size
[인치]
PB
Pressure
[bar]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
S1
Distance
[mm]
S2
Distance
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0305352081
24-FEO-S16-6S1/2-M8
0305352081
0397862050
0396602000
0010752000
0004752100
S 16
1/2"
PB 400
48
29.5
39
24
30
14
56
47
25
18.3
40.5
18,66 x 3,53
0305362081
24-FEO-S16-6S3/4-M10
0305362081
0397872050
0396362000
0010752000
0004752100
S 16
3/4"
PB 400
55
36.5
48
32
30
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305372081
24-FEO-S20-6S3/4-M10
0305372081
0397872050
0396372000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 400
57
35.5
48
32
36
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305382081
24-FEO-S25-6S3/4-M10
0305382081
0397872050
0396382000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 400
60
36.0
48
32
46
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305392081
24-FEO-S25-6S1-M12
0305392081
0397882050
0396392000
0010852000
0004852100
S 25
1"
PB 400
65
41.0
60
41
46
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305402081
24-FEO-S30-6S1-M12
0305402081
0397882050
0396402000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 400
68
41.5
60
41
50
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305422081
24-FEO-S30-6S11/4-M14
0305422081
0397892050
0396422000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 400
71
44.5
68
46
50
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305442081
24-FEO-S38-6S11/4-M14
0305442081
0397892050
0396442000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 315
76
45.0
68
46
60
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305462081
24-FEO-S38-6S11/2-M16
0305462081
0397902050
0396462000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 315
87
56.0
76
50
60
25
113
95
210
36.5
79.4
47,22 x 3,53
0305352007
24-FEOC-S16-6S1/2-M8
0305352007
0397862050
0396602000
0010752000
0004752100
S 16
1/2"
PB 400
48
29.5
39
24
30
14
56
47
25
18.3
40.5
18,66 x 3,53
0305362007
24-FEOC-S16-6S3/4-M10
0305362007
0397872050
0396362000
0010752000
0004752100
S 16
3/4"
PB 400
55
36.5
48
32
30
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305372007
24-FEOC-S20-6S3/4-M10
0305372007
0397872050
0396372000
0010802000
0004802100
S 20
3/4"
PB 400
57
35.5
48
32
36
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305382007
24-FEOC-S25-6S3/4-M10
0305382007
0397872050
0396382000
0010852000
0004852100
S 25
3/4"
PB 400
60
36.0
48
32
46
16
71
60
50
23.8
50.8
25 x 3,53
0305392007
24-FEOC-S25-6S1-M12
0305392007
0397882050
0396392000
0010852000
0004852100
S 25
1"
PB 400
65
41.0
60
41
46
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305402007
24-FEOC-S30-6S1-M12
0305402007
0397882050
0396402000
0010902000
0004902100
S 30
1"
PB 400
68
41.5
60
41
50
21
81
70
85
27.8
57.2
32,92 x 3,53
0305422007
24-FEOC-S30-6S11/4-M14
0305422007
0397892050
0396422000
0010902000
0004902100
S 30
1 1/4"
PB 400
71
44.5
68
46
50
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305442007
24-FEOC-S38-6S11/4-M14
0305442007
0397892050
0396442000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/4"
PB 315
76
45.0
68
46
60
23
95
78
135
31.8
66.7
37,7 x 3,53
0305462007
24-FEOC-S38-6S11/2-M16
0305462007
0397902050
0396462000
0010952000
0004952100
S 38
1 1/2"
PB 315
87
56.0
76
50
60
25
113
95
210
36.5
79.4
47,22 x 3,53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성