카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight flange studs, standard series (3000 psi), single parts - With cutting ring connection
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_flanschstutzen_st.prj},{NB=0396052000},{BZ=0396052000},{VK=24-FSX-S20-3S3/4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE=S 20},{FG=3/4\"},{L2=46.5},{SW1=30},{T5=10.5},{HD=31.800},{H2=6.700},{ORNT=2.800},{AK=38.100},{ORNDA=31.800},{ORNDI=23.600},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30.000},{PKONUS=2.000},{KBOHRUNG=16.000},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=22.900},{I1=16.000},{F1=4.000},{H3=26.000},{BH=20.000},{BOHRUNG=20.000},{SWD=35.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE
Tube OD d1
ⁿ/ₐ
FG
Flange size
[인치]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
T5
Depth of taper
[mm]
0396002000
0396002000
24-FSX-L18-3S3/4
L 18
3/4"
45.5
30
7.5
0396012000
0396012000
24-FSX-L22-3S3/4
L 22
3/4"
45.5
30
7.5
0396022000
0396022000
24-FSX-L28-3S1
L 28
1"
46.5
36
7.5
0396032000
0396032000
24-FSX-L35-3S11/4
L 35
1 1/4"
47.5
41
10.5
0396042000
0396042000
24-FSX-L42-3S11/2
L 42
1 1/2"
53.0
46
11.0
0396052000
0396052000
24-FSX-S20-3S3/4
S 20
3/4"
46.5
30
10.5
0396062000
0396062000
24-FSX-S25-3S3/4
S 25
3/4"
45.0
30
12.0
0396072000
0396072000
24-FSX-S25-3S11/4
S 25
1 1/4"
48.0
41
12.0
0396082000
0396082000
24-FSX-S30-3S1
S 30
1"
49.5
36
13.5
0396092000
0396092000
24-FSX-S30-3S11/4
S 30
1 1/4"
48.5
41
13.5
0396102000
0396102000
24-FSX-S38-3S11/4
S 38
1 1/4"
50.5
46
16.0
0396112000
0396112000
24-FSX-S38-3S11/2
S 38
1 1/2"
54.0
46
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성