카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight flange studs, high pressure series (6000 psi), single parts - With cutting ring connection
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_flanschstutzen_hd.prj},{NB=0396272000},{BZ=0396272000},{VK=24-FSX-S25-6S1},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE=S 25},{FG=1\"},{L2=60.0},{SW1=36},{T5=12.0},{KONUST=12.000},{SWD=42.000},{BH=0.000},{HD=38.000},{H3=40.000},{H2=9.500},{ORNT=2.800},{AK=47.600},{ORNDA=39.700},{ORNDI=31.500},{BOHRUNG=0.000},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{KBOHRUNG=20.000},{KONUSD=25.000},{KONUSAD=27.900},{I1=18.000},{F1=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE
Tube OD d1
[mm]
FG
Flange size
[인치]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
T5
Depth of taper
[mm]
0396242000
0396242000
24-FSX-S16-6S3/4
S 16
3/4"
50.5
30
8.5
0396252000
0396252000
24-FSX-S20-6S3/4
S 20
3/4"
50.5
30
10.5
0396262000
0396262000
24-FSX-S25-6S3/4
S 25
3/4"
51.0
30
12.0
0396272000
0396272000
24-FSX-S25-6S1
S 25
1"
60.0
36
12.0
0396282000
0396282000
24-FSX-S30-6S1
S 30
1"
60.5
36
13.5
0396302000
0396302000
24-FSX-S30-6S11/4
S 30
1 1/4"
65.5
41
13.5
0396322000
0396322000
24-FSX-S38-6S11/4
S 38
1 1/4"
67.0
46
16.0
0396342000
0396342000
24-FSX-S38-6S11/2
S 38
1 1/2"
73.0
46
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성