카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Kreutzstutzen - With sealing cone and O-ring, the standard material for the O-ring is FKM
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/kreuz_dko.prj},{NB=1196792058},{BZ=1196792058},{VK=24-SWOK-L18},{REIHE1=L 18},{PN=PN 315},{KBOHRUNG=13.000},{DX=15.000},{LG=68},{L2=26.50},{L3=38.50},{SW2=27},{SW4=32},{INFO=Katalog},{PAGE=169},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=20.300},{KGEW=M26x1,5},{NDMKONUS=26.000},{PKONUS=1.500},{L1=0.000},{F1=3.000},{H=0.000},{DKOFD=17.200},{DKOAD=22.000},{HDKO=19.000},{RAL1=19.000},{DKOGEW=M26x1,5},{DKOGEWI=26},{DPKONUS=1.5},{GEWLM=9.500},{ABSTM=18.900},{ORING=15x2},{BV=7.000},{HV=9.500},{LR=10.200},{R3=0.800},{R4=0.700},{CTRL=1.000},{I1=12.500},{RV=0.700},{B=1.400},{Y=6.000},{XX=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BZ
Bestellnummer.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
KBOHRUNG
DY
[mm]
DX
Bohrung DKO
[mm]
LG
Lenght LG
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Lenght l3
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW4
Width across flats for union nut
[mm]
1190412058
1190412058
24-SWOK-L6
L 6
PN 315
2.500
4.000
38
12.00
24.00
12
14
1196702058
1196702058
24-SWOK-L8
L 8
PN 315
4.000
6.000
42
14.00
27.50
17
17
1196962058
1196962058
24-SWOK-L10
L 10
PN 315
6.000
8.000
44
15.00
29.00
17
19
1196952058
1196952058
24-SWOK-L12
L 12
PN 315
8.000
10.000
48
17.00
29.50
17
22
1196262058
1196262058
24-SWOK-L15
L 15
PN 315
10.000
12.000
56
21.00
32.50
24
27
1196792058
1196792058
24-SWOK-L18
L 18
PN 315
13.000
15.000
68
26.50
38.50
27
32
1190662058
1190662058
24-SWOK-L35
L 35
PN 250
28.000
30.000
90
34.50
51.00
41
50
1194942058
1194942058
24-SWOK-L42
L 42
PN 250
34.000
36.000
102
40.00
56.00
50
60
1196702057
1196702057
24-SWOKC-L8
L 8
PN 315
4.000
6.000
42
14.00
27.50
17
17
1196962057
1196962057
24-SWOKC-L10
L 10
PN 315
6.000
8.000
44
15.00
29.00
17
19
1196952057
1196952057
24-SWOKC-L12
L 12
PN 315
8.000
10.000
48
17.00
29.50
17
22
1196262057
1196262057
24-SWOKC-L15
L 15
PN 315
10.000
12.000
56
21.00
32.50
24
27
1196702038
1196702038
24-SWOKC-L8-ES4
L 8
PN 315
4.000
6.000
42
14.00
27.50
17
17
1196962038
1196962038
24-SWOKC-L10-ES4
L 10
PN 315
6.000
8.000
44
15.00
29.00
17
19
1196952038
1196952038
24-SWOKC-L12-ES4
L 12
PN 315
8.000
10.000
48
17.00
29.50
17
22
1196262038
1196262038
24-SWOKC-L15-ES4
L 15
PN 315
10.000
12.000
56
21.00
32.50
24
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성