카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight connections with sealing cone - Both sides have sealing cone matched to the hole shape, W DIN 3861 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_verbindungen_dko.prj},{NB=1178842058},{BZ=1178842058},{VK=24-SW2OS-L42-CP12},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 250},{DBOHRUNG=34.0},{L1=57.5},{SW3=60},{G=74.6},{INFO=Katalog},{PAGE=164},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{DKOFD=40.4},{DKOAD=47.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{HDKO=27.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2,5},{S=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
DBOHRUNG
dy
[mm]
L1
Length l1, approximate
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
1178342058
1178342058
24-SW2OS-L6-CP1
L 6
PN 500
2.5
33.5
14
1178352058
1178352058
24-SW2OS-L6-CP2
L 6
PN 500
2.5
36.0
14
1178002058
1178002058
24-SW2OS-L6
L 6
PN 500
2.5
38.0
14
1178852058
1178852058
24-SW2OS-L8-CP1
L 8
PN 500
4.0
33.5
17
1178372058
1178372058
24-SW2OS-L8-CP2
L 8
PN 500
4.0
36.0
17
1178012058
1178012058
24-SW2OS-L8
L 8
PN 500
4.0
39.5
17
1178472058
1178472058
24-SW2OS-L10-CP1
L 10
PN 500
6.0
34.0
19
1178382058
1178382058
24-SW2OS-L10-CP2
L 10
PN 500
6.0
37.0
19
1178022058
1178022058
24-SW2OS-L10
L 10
PN 500
6.0
39.5
19
1178752058
1178752058
24-SW2OS-L12-CP1
L 12
PN 400
8.0
34.0
22
1178392058
1178392058
24-SW2OS-L12-CP2
L 12
PN 400
8.0
37.0
22
1178032058
1178032058
24-SW2OS-L12
L 12
PN 400
8.0
39.5
22
1178442058
1178442058
24-SW2OS-L15-CP12
L 15
PN 400
10.0
40.0
27
1178042058
1178042058
24-SW2OS-L15
L 15
PN 400
10.0
42.5
27
1178452058
1178452058
24-SW2OS-L18-CP1
L 18
PN 400
13.0
39.0
32
1178802058
1178802058
24-SW2OS-L18-CP2
L 18
PN 400
13.0
42.5
32
1178052058
1178052058
24-SW2OS-L18
L 18
PN 400
13.0
45.0
32
1178652058
1178652058
24-SW2OS-L22-CP1
L 22
PN 250
17.0
44.0
36
1178812058
1178812058
24-SW2OS-L22-CP2
L 22
PN 250
17.0
46.5
36
1178062058
1178062058
24-SW2OS-L22
L 22
PN 250
17.0
49.5
36
1178482058
1178482058
24-SW2OS-L28-CP12
L 28
PN 250
22.0
48.0
41
1178072058
1178072058
24-SW2OS-L28
L 28
PN 250
22.0
51.5
41
1178822058
1178822058
24-SW2OS-L35-CP1
L 35
PN 250
28.0
52.0
50
1178832058
1178832058
24-SW2OS-L35-CP2
L 35
PN 250
28.0
57.5
50
1178082058
1178082058
24-SW2OS-L35
L 35
PN 250
28.0
61.0
50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성