카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable T-fitting with sealing cone ET fitted - Single parts, sealing cone pre-assembled, tube socket fitted
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
24° conical nipple fittings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_t_verschr_dko_02.prj},{NB=1160272057},{DT=1.000},{VK=24-SWOTC-L18},{BZ=1160272057},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=L 18},{RHR1=-},{D1=18.000},{PN=PN 400},{DY=15},{DY2=13.0},{LG=62},{L1=40},{L2=23.5},{L5=35.5},{SW2=24},{R=5.000},{XX=8.000},{Y=13.000},{SW3=32},{G=21.5},{FORM=ET},{INFO=Katalog},{PAGE=172},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=20.300},{KGEW=M26x1,5},{NDMKONUS=26.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=15.000},{H=18.000},{DKFD=17.200},{DKOAD=22.000},{DBOHRUNG=13.000},{HDKO=19.000},{RAL1=19.900},{ABSTM=18.900},{GEWLM=9.500},{ORING=15x2},{S=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{V=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
DY
Bohrung
[mm]
DY2
Bohrung 2
[mm]
LG
Länge LG
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L5
Length l5
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
1160022057
24-SWOTC-L6-P
1160022057
L 6
-
PN 500
4
2.5
38
12.0
26.0
12
14
1160072057
24-SWOTC-L8-P
1160072057
L 8
-
PN 500
6
4.0
42
14.0
27.5
14
17
1160122057
24-SWOTC-L10
1160122057
L 10
-
PN 500
8
6.0
44
15.0
29.0
14
19
1160172057
24-SWOTC-L12-P
1160172057
L 12
-
PN 400
10
8.0
48
17.0
29.5
19
22
1160222057
24-SWOTC-L15
1160222057
L 15
-
PN 400
12
10.0
56
21.0
32.5
19
27
1160272057
24-SWOTC-L18
1160272057
L 18
-
PN 400
15
13.0
62
23.5
35.5
24
32
1160322057
24-SWOTC-L22
1160322057
L 22
-
PN 250
19
17.0
70
27.5
38.5
27
36
1160372057
24-SWOTC-L28
1160372057
L 28
-
PN 250
24
22.0
76
30.5
41.5
36
41
1160422057
24-SWOTC-L35
1160422057
L 35
-
PN 250
30
28.0
90
34.5
51.0
41
50
1160472057
24-SWOTC-L42
1160472057
L 42
-
PN 250
36
34.0
102
40.0
56.0
50
60
1160522057
24-SWOTC-S6-P
1160522057
S 6
-
PN 800
4
2.5
46
16.0
27.0
14
17
1160572057
24-SWOTC-S8-P
1160572057
S 8
-
PN 800
5
4.0
48
17.0
27.5
17
19
1160622057
24-SWOTC-S10-P
1160622057
S 10
-
PN 800
7
6.0
50
17.5
30.0
19
22
1160672057
24-SWOTC-S12
1160672057
S 12
-
PN 630
8
8.0
58
21.5
31.0
17
24
1160722057
24-SWOTC-S14
1160722057
S 14
-
PN 630
10
9.0
60
22.0
35.0
19
27
1160772057
24-SWOTC-S16
1160772057
S 16
-
PN 630
12
11.0
66
24.5
36.5
24
30
1160822057
24-SWOTC-S20
1160822057
S 20
-
PN 420
16
14.0
74
26.5
44.5
27
36
1160872057
24-SWOTC-S25
1160872057
S 25
-
PN 420
20
18.0
84
30.0
50.0
36
46
1160922057
24-SWOTC-S30
1160922057
S 30
-
PN 420
25
23.0
98
35.5
55.0
41
50
1160972057
24-SWOTC-S38
1160972057
S 38
-
PN 420
32
30.0
114
41.0
63.0
50
60
1160022038
24-SWOTC-L6-ES4-P
1160022038
L 6
-
PN 500
4
2.5
38
12.0
26.0
12
14
1160072038
24-SWOTC-L8-ES4-P
1160072038
L 8
-
PN 500
6
4.0
42
14.0
27.5
14
17
1160122038
24-SWOTC-L10-ES4
1160122038
L 10
-
PN 500
8
6.0
44
15.0
29.0
14
19
1160172038
24-SWOTC-L12-ES4-P
1160172038
L 12
-
PN 400
10
8.0
48
17.0
29.5
19
22
1160222038
24-SWOTC-L15-ES4
1160222038
L 15
-
PN 400
12
10.0
56
21.0
32.5
19
27
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성