카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
SDS Adapter - SDS Adapter
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Tube connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/sds_adapter.prj},{NB=1149582000},{BZ=1149582000},{VK=GP-SDS-M18F-IM18},{D2=M 18 x 1,5},{NDK2=18},{NDA2=16.160},{P2=1.5},{D1=M 18 x 1,5},{NDK1=18},{PN=PB 630},{D8=23.8},{DX=9},{LG=34.0},{SW1=27},{LOGO=1.000},{I1=16},{I2=12.5},{NM=45},{INFO=Katalog},{EINF1=3},{A2=2.5},{GEWL=12},{PPAGE=202}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
D2
Außengewinde
ⁿ/ₐ
D1
Innengewinde
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D8
ein-BD
ⁿ/ₐ
DX
Bohr-D
[mm]
LG
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
I1
Gewindetiefe i1
[mm]
I2
Gewindelänge i2
[mm]
1149542000
1149542000
GP-SDS-M10F-IM10
M 10 x 1
M 10 x 1
PB 630
13.8
3
24.0
17
11
8.5
1149552000
1149552000
GP-SDS-M12F-IM12
M 12 x 1,5
M 12 x 1,5
PB 630
16.8
4
31.5
19
16
11.0
1149562000
1149562000
GP-SDS-M14F-IM14
M 14 x 1,5
M 14 x 1,5
PB 630
18.8
6
31.5
22
16
11.0
1149572000
1149572000
GP-SDS-M16F-IM16
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
PB 630
21.8
7
33.0
24
16
11.5
1149582000
1149582000
GP-SDS-M18F-IM18
M 18 x 1,5
M 18 x 1,5
PB 630
23.8
9
34.0
27
16
12.5
1149592000
1149592000
GP-SDS-M22F-IM22
M 22 x 1,5
M 22 x 1,5
PB 630
26.8
12
37.0
32
18
13.0
1149602000
1149602000
GP-SDS-M27F-IM26
M 27 x 2
M 26 x 1,5
PB 400
31.8
15
44.0
36
21
16.0
1149612000
1149612000
GP-SDS-M27F-IM27
M 27 x 2
M 27 x 2
PB 400
31.8
15
44.0
36
21
16.0
1149622000
1149622000
GP-SDS-M33F-IM33
M 33 x 2
M 33 x 2
PB 400
40.8
20
46.0
46
23
16.0
1149632000
1149632000
GP-SDS-M42F-IM42
M 42 x 2
M 42 x 2
PB 250
49.8
26
49.0
55
25
16.0
1149642000
1149642000
GP-SDS-M48F-IM48
M 48 x 2
M 48 x 2
PB 250
54.8
32
53.5
60
27
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성