카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
CDE01
VIPDO
fagongchangzidonghua
lianzhouqi
cde
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/lianzhouqi/cde/cde.prj},{NB=CDE01-D19-h3-p3},{CODE=CDE01},{LX1=A},{CZ1=LHJ},{CZ2=SUS301CSP},{BMCL1=YJYH},{FJ=FJ1},{D=19},{H=3.000},{P=3.000},{MS=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
LX2
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
BMCL1
ⁿ/ₐ
FJ
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
LT
Locking torque
[Nm]
RT
Rated torque
[Nm]
MT
Maximum torque
[Nm]
MS
Maximum speed
[rpm]
MOI
Moment of inertia
[kg.m^2]
STR
Static torsional rigidity
[Nm/rad]
RD
Radial deviation
[mm]
AD1
Angular deviation
[°]
AD
Axial deviation
[mm]
W1
weight
[g]
CDE01-D19-h3-p3
A
A1
LHJ
SUS301CSP
YJYH
FJ1
19.25
M2.5
1.0
0.8
1.6
10000
0.58x10^-6
580
0.02
1
±0.1
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성