LPH12EC - Runde Schneidstempel mit Posaunenhals und Auswerfer - Form EC
Veith
Schneidstempel
Kopf mit Posaunenhals
Powered by
CAD모델 선택
{veith/schneidstempel/kopf-posaunenhals/lph_12_ec.prj},{NB=Schneidstempel LPH12EC-10x4.5x71},{VB=Schneidstempel},{KB=LPH12EC},{D1=10},{D2=4.50},{D3=14},{H1=11.48},{H2=1.5},{RK1=15},{RK2=max. 2},{RS=13},{AUSWAHL=0},{L2=17},{L1=71},{MAT=HSS},{HRC1=64 ± 2},{HRC2=50 ± 5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Schaft-Ø h6
[mm]
D3
Kopf-Ø -0.1
[mm]
H1
Kopfhöhe +0.2
[mm]
H2
Zylindrische Höhe ±0.1
[mm]
RK1
Radius - Kopf -0.2
[mm]
RK2
Radius - Kopf
[mm]
RS
Radius - Schaft
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC1
Härte - Schaft
[HRC]
HRC2
Härte - Kopf
[HRC]
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
5
7
8.36
1.5
10
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
6
9
9.27
1.5
10
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
7
10
9.81
1.5
12
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
8
11
9.81
1.5
12
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
9
13
11.48
1.5
15
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
10
14
11.48
1.5
15
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
11
15
11.48
1.5
15
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
12
16
11.48
1.5
15
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
13
17
11.48
1.5
15
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
16
20
11.48
1.5
15
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
20
25
12.29
1.5
15
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LPH1...
Schneidstempel
LPH12EC
25
31
13.00
1.5
15
max. 2
13
HSS
64 ± 2
50 ± 5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성