1242.3-ISO - Führungsbuchse mit Flansch, Stahl - Bronze mit Festschmierstoff ISO 9448-4 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1242_3_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1242.3-ISO-25},{VB=Führungsbuchse},{KB=1242.3-ISO},{D1=25},{D2=40},{D3=63},{D4=50},{D6=5.5},{DS=9.0},{T=5.7},{K=23},{L3=15},{L2=23},{L1=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Schaft-Ø js4
[mm]
D3
Flansch-Ø
[mm]
D4
Teilkreis-Ø
[mm]
D6
Bohrungs-Ø
[mm]
T
Senkungstiefe
[mm]
K
Fläche
[mm]
L3
Flanschlänge
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Gesamtlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
15
28
45
35
4.5
3.4
15
6
23
29
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
16
28
45
35
4.5
3.4
15
6
23
29
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
19
32
50
40
4.5
4.6
18
15
23
38
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
20
32
50
40
4.5
4.6
18
15
23
38
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
24
40
63
50
5.5
5.7
23
15
23
38
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
25
40
63
50
5.5
5.7
23
15
23
38
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
30
48
72
58
5.5
5.7
28
15
30
45
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
32
48
72
58
5.5
5.7
28
15
30
45
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
38
58
85
70
6.6
6.8
33
25
30
55
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
40
58
85
70
6.6
6.8
33
25
30
55
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
48
70
104
86
9.0
9.0
38
25
37
62
VEITH-Fuehrungsbuchse 124...
Führungsbuchse
1242.3-ISO
50
70
104
86
9.0
9.0
38
25
37
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성