1232.1-ISO - Führungsbuchse mit Flansch ISO 9448-4 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1232_1_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1232.1-ISO-32},{VB=Führungsbuchse},{KB=1232.1-ISO},{D1=32},{D2=48},{D3=72},{D4=58},{D6=5.5},{DS=9.0},{T=5.7},{K=28},{L3=25},{L2=47},{L1=72}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Schaft-Ø js4
[mm]
D3
Flansch-Ø
[mm]
D4
Teilkreis-Ø
[mm]
D6
Bohrungs-Ø
[mm]
T
Senkungstiefe
[mm]
K
Fläche
[mm]
L3
Flanschlänge
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Gesamtlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
19
32
50
40
4.5
4.6
18
15
37
52
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
20
32
50
40
4.5
4.6
18
15
37
52
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
24
40
63
50
5.5
5.7
23
25
37
62
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
25
40
63
50
5.5
5.7
23
25
37
62
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
30
48
72
58
5.5
5.7
28
25
47
72
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
32
48
72
58
5.5
5.7
28
25
47
72
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
38
58
85
70
6.6
6.8
33
30
47
77
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
40
58
85
70
6.6
6.8
33
30
47
77
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
48
70
104
86
9.0
9.0
38
42
60
102
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
50
70
104
86
9.0
9.0
38
42
60
102
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
60
85
120
100
9.0
9.0
46
42
60
102
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
63
85
120
100
9.0
9.0
46
42
60
102
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1232.1-ISO
80
105
148
125
11.0
11.0
56
50
75
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1232.3-ISO - Flanged guide bush ISO 9448-4 or DIN 9831
Veith
13.03.2012
SLBA - Stripper guide bushings (0.004mm tolerance, Oil supply type)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성