Series HGO - Heavy load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Oval wire springs - US Standard
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_a_filo_ovale_us_standard/hgo.prj},{NB=HGO26-076(0)},{CODICE=HGO26-076},{DH=25.5},{DD=13.0},{LO=76},{RG=100.0},{SX=0.0},{S1=11.4},{F1=1140},{S2=15.2},{F2=1520},{SN=22.8},{FN=2280},{SB=27.5},{FB=2750},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,60 x 4,30},{DE=24.50},{B=5.600},{H=4.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
HGO10-032
HGO10-032
9.5
4.7
32
18.6
0.000
0.000
32.000
4.8
89
6.4
119
9.6
179
12.1
225
Cr-Si
1,80 x 1,40
9.20
HGO10-038
HGO10-038
9.5
4.7
38
15.9
0.000
0.000
38.000
5.7
91
7.6
121
11.4
181
13.2
210
Cr-Si
1,80 x 1,40
9.20
HGO10-044
HGO10-044
9.5
4.7
44
13.7
0.000
0.000
44.000
6.6
90
8.8
121
13.2
181
15.1
207
Cr-Si
1,80 x 1,40
9.20
HGO10-051
HGO10-051
9.5
4.7
51
11.8
0.000
0.000
51.000
7.6
90
10.2
120
15.3
181
19.5
230
Cr-Si
1,80 x 1,40
9.20
HGO10-064
HGO10-064
9.5
4.7
64
8.8
0.000
0.000
64.000
9.6
84
12.8
113
19.2
169
21.8
192
Cr-Si
1,80 x 1,40
9.20
HGO10-076
HGO10-076
9.5
4.7
76
6.4
0.000
0.000
76.000
11.4
73
15.2
97
22.8
146
27.9
179
Cr-Si
1,80 x 1,40
9.20
HGO10-305
HGO10-305
9.5
4.7
305
1.7
0.000
0.000
305.000
45.8
78
61.0
104
91.5
156
127.2
216
Cr-Si
1,80 x 1,40
9.20
HGO13-025
HGO13-025
13.0
7.0
25
37.3
0.000
0.000
25.000
3.8
142
5.0
187
7.5
280
9.8
366
Cr-Si
2,40 x 1,90
12.40
HGO13-032
HGO13-032
13.0
7.0
32
32.5
0.000
0.000
32.000
4.8
156
6.4
208
9.6
312
13.6
442
Cr-Si
2,40 x 1,90
12.40
HGO13-038
HGO13-038
13.0
7.0
38
28.4
0.000
0.000
38.000
5.7
162
7.6
216
11.4
324
14.6
415
Cr-Si
2,40 x 1,90
12.40
HGO13-044
HGO13-044
13.0
7.0
44
24.5
0.000
0.000
44.000
6.6
162
8.8
216
13.2
323
18.1
443
Cr-Si
2,40 x 1,90
12.40
HGO13-051
HGO13-051
13.0
7.0
51
18.6
0.000
0.000
51.000
7.6
141
10.2
190
15.3
285
22.3
415
Cr-Si
2,40 x 1,90
12.40
HGO13-064
HGO13-064
13.0
7.0
64
15.7
0.000
0.000
64.000
9.6
151
12.8
201
19.2
301
27.3
429
Cr-Si
2,40 x 1,90
12.40
HGO13-076
HGO13-076
13.0
7.0
76
13.7
0.000
0.000
76.000
11.4
156
15.2
208
22.8
312
33.1
453
Cr-Si
2,40 x 1,90
12.40
HGO13-089
HGO13-089
13.0
7.0
89
10.8
0.000
0.000
89.000
13.4
145
17.8
192
26.7
288
38.9
420
Cr-Si
2,40 x 1,90
12.40
HGO13-102
HGO13-102
13.0
7.0
102
7.4
0.000
0.000
102.000
15.3
113
20.4
151
30.6
226
43.8
324
Cr-Si
2,40 x 1,90
12.40
HGO13-305
HGO13-305
13.0
7.0
305
3.1
0.000
0.000
305.000
45.8
142
61.0
189
91.5
284
139.7
433
Cr-Si
2,40 x 1,90
12.40
HGO16-025
HGO16-025
16.0
8.7
25
78.2
0.000
0.000
25.000
3.8
297
5.0
391
7.5
587
8.4
657
Cr-Si
3,10 x 2,50
15.40
HGO16-032
HGO16-032
16.0
8.7
32
59.8
0.000
0.000
32.000
4.8
287
6.4
383
9.6
574
10.5
628
Cr-Si
3,10 x 2,50
15.40
HGO16-038
HGO16-038
16.0
8.7
38
51.0
0.000
0.000
38.000
5.7
291
7.6
388
11.4
581
13.6
694
Cr-Si
3,10 x 2,50
15.40
HGO16-044
HGO16-044
16.0
8.7
44
43.1
0.000
0.000
44.000
6.6
284
8.8
379
13.2
569
15.9
685
Cr-Si
3,10 x 2,50
15.40
HGO16-051
HGO16-051
16.0
8.7
51
38.2
0.000
0.000
51.000
7.6
290
10.2
390
15.3
584
18.9
722
Cr-Si
3,10 x 2,50
15.40
HGO16-064
HGO16-064
16.0
8.7
64
31.4
0.000
0.000
64.000
9.6
301
12.8
402
19.2
603
24.9
782
Cr-Si
3,10 x 2,50
15.40
HGO16-076
HGO16-076
16.0
8.7
76
24.5
0.000
0.000
76.000
11.4
279
15.2
372
22.8
559
29.2
715
Cr-Si
3,10 x 2,50
15.40
HGO16-089
HGO16-089
16.0
8.7
89
20.6
0.000
0.000
89.000
13.4
276
17.8
367
26.7
550
34.5
711
Cr-Si
3,10 x 2,50
15.40
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성